Como verificar a transmissão mínima de dados do eCall

Solução para testes de conformidade do eCall
+ Solução para testes de conformidade do eCall

Verificar a transferência de dados de emergência

A verificação da transmissão do Conjunto Mínimo de Dados (MSD) requer um sistema embarcado no veículo, coordenadas controladas do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), uma rede celular emulada e um Centro de Atendimento de Emergência (PSAP). Os dados do GNSS fornecem as informações de posição utilizadas pelo sistema embarcado para compilar o MSD, enquanto a rede emulada e o PSAP criam o caminho da chamada de emergência necessário para transferi-lo. O material de referência da Keysight identifica a identificação do veículo, a localização e o carimbo de data/hora entre as informações contidas no MSD e descreve a verificação do MSD bruto correto como parte essencial do fluxo de trabalho de testes do eCall e do ERA-GLONASS.

Os engenheiros acionam a chamada de emergência e observam se o sistema do veículo envia o MSD bruto esperado para o PSAP antes que a parte de voz da sessão seja estabelecida. A configuração controlada permite que a mesma sequência de transferência de dados seja repetida sem depender de uma rede móvel ativa e com coordenadas GNSS estáticas ou dinâmicas. O material de apoio ao eCall também requer registros de resultados, confirmações, confirmações negativas e temporizadores para auxiliar na solução de problemas, além de indicar suporte a extensões de conteúdo MSD e à transferência de MSD via SMS nos fluxos de trabalho aplicáveis. Ao repetir a sequência com entradas de posição conhecidas, os engenheiros podem comparar os dados de emergência transferidos e o comportamento da chamada com os requisitos de conformidade relevantes.

Solução de transmissão de dados do eCall

Realize o teste fornecendo coordenadas GNSS conhecidas ao sistema embarcado, acionando a chamada de emergência e monitorando a transferência de MSD bruto para o PSAP emulado. A solução combina simulação de GNSS, emulação de rede celular, software de PSAP e execução automatizada de testes, de modo que a troca de dados possa ser repetida sem a necessidade de uma rede móvel ativa. Os engenheiros podem verificar se a chamada de emergência é acionada e se o MSD bruto correto chega ao destinatário, enquanto registros, confirmações, confirmações negativas e temporizadores auxiliam na solução de problemas. Entradas GNSS estáticas e dinâmicas permitem a variação controlada das informações de posição utilizadas para compilar o MSD.

Veja o diagrama de blocos da solução de transmissão de dados do eCall

Como verificar a transmissão mínima de dados do eCall

Conheça os produtos da nossa solução de transmissão de dados eCall

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?