So überprüfen Sie die minimale Datenübertragung bei eCall

eCall-Konformitätstestlösung
+ eCall Konformitätstestlösung

Notfalldatenübertragung überprüfen

Die Überprüfung der Übertragung des minimalen Datensatzes (MSD) erfordert ein fahrzeuginternes System, kontrollierte GNSS-Koordinaten (Globales Navigationssatellitensystem), ein simuliertes Mobilfunknetz und eine Notrufzentrale (PSAP). Die GNSS-Daten liefern die Positionsinformationen, die das fahrzeuginterne System zur Erstellung des MSD verwendet, während das simulierte Netzwerk und die PSAP den für die Übertragung notwendigen Notrufpfad herstellen. Laut Keysight-Dokumentation gehören Fahrzeugidentifikation, Standort und Zeitstempel zu den im MSD enthaltenen Informationen. Die Überprüfung des korrekten Rohdatensatzes ist ein zentraler Bestandteil des Testablaufs für eCall und ERA-GLONASS.

Die Techniker lösen den Notruf aus und prüfen, ob das Fahrzeugsystem die erwarteten Rohdaten (MSD) an die Notrufzentrale (PSAP) sendet, bevor die Sprachverbindung hergestellt wird. Die kontrollierte Einrichtung ermöglicht die Wiederholung derselben Datenübertragungssequenz unabhängig von einem aktiven Mobilfunknetz und mit statischen oder dynamischen GNSS-Koordinaten. Die zugehörigen eCall-Dokumente sehen außerdem Protokolle von Ergebnissen, Bestätigungen, negativen Bestätigungen und Timern zur Unterstützung der Fehlersuche vor und weisen auf die Unterstützung von MSD-Inhaltserweiterungen und SMS-basierter MSD-Übertragung in den entsprechenden Arbeitsabläufen hin. Durch die Wiederholung der Sequenz mit bekannten Positionsdaten können die Techniker die übertragenen Notrufdaten und das Anrufverhalten mit den relevanten Konformitätsanforderungen vergleichen.

eCall-Datenübertragungslösung

Der Test wird durchgeführt, indem bekannte GNSS-Koordinaten an das fahrzeuginterne System übermittelt, ein Notruf ausgelöst und die Übertragung der Rohdaten (MSD) an die simulierte Notrufzentrale überwacht werden. Die Lösung kombiniert GNSS-Simulation, Mobilfunknetz-Emulation, Notrufzentralen-Software und automatisierte Testausführung, sodass der Datenaustausch ohne aktives Mobilfunknetz wiederholt werden kann. Techniker können überprüfen, ob der Notruf ausgelöst wird und die korrekten Rohdaten (MSD) den Empfänger erreichen. Protokolle, Bestätigungen, negative Bestätigungen und Timer unterstützen die Fehlersuche. Statische und dynamische GNSS-Eingänge ermöglichen eine kontrollierte Variation der Positionsinformationen, die zur Erstellung der MSD verwendet werden.

Siehe Blockdiagramm der eCall-Datenübertragungslösung

So überprüfen Sie die minimale Datenübertragung bei eCall

Entdecken Sie Produkte in unserer eCall-Datenübertragungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?