パルスレーダー条件下におけるRF出力の検証方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

パルスレーダーの電力を高精度に測定する

パルスレーダー条件下における無線周波数(RF)電力の検証では、オフ期間を除外しつつ、短時間のパルス中の信号電力を捉える必要があります。レーダー信号は通常、規定されたパルス幅、繰り返し間隔、デューティ比を持つ高電力パルスで構成されており、平均電力とピーク電力を正確に測定する上で課題が生じます。エンジニアは、パルスタイミングに一致し、オン状態とオフ状態の間の急速な遷移を捉えるのに十分な高速応答を備えた測定システムを構成する必要があります。

パルスの有効部分のみが測定結果に寄与するようにするには、タイムアライメントとゲーティングが不可欠です。測定セットアップには、平均パワーメータ、互換性のあるパワーセンサ、およびタイムゲート取り込みとデータロギングが可能なソフトウェアが含まれます。エンジニアは、パルス特性に一致する遅延や幅などのゲートパラメータを定義し、複数のパルスサイクルを取り込んで再現性を確保します。

パルスレーダーの出力測定ソリューション

パルスレーダー条件下でのRF電力の検証には、レーダーパルス構造に正確に一致するタイムゲート測定システムを構成し、オフ期間を除外して有効な送信区間のみを取り込む必要があります。エンジニアは、パルス幅と繰り返し間隔に基づいて、ゲート遅延、ゲート幅、およびトリガ条件を定義し、選択したパワーセンサが急速な遷移を正確に追従するための十分な応答速度とダイナミックレンジを備えていることを確認する必要があります。測定セットアップには、平均パワーメータと互換性のあるパワーセンサ、およびゲート取り込み、複数パルスにわたる平均化、連続データロギングを可能にするソフトウェアが含まれます。正確なタイミングアライメントと一貫した測定条件を維持することにより、このシステムは、さまざまな動作条件にわたるパルスレーダー信号のRF電力の高精度な特性評価を可能にします。

パルスレーダ電力測定ソリューションのブロック図を見る

パルスレーダー条件下におけるRF出力の検証方法

パルスレーダ電力測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?