Como validar a potência de RF em condições de radar pulsado

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Medir com precisão a potência de um radar pulsado

A validação da potência de radiofrequência em condições de radar pulsado requer a captura da potência do sinal durante pulsos de curta duração, excluindo os intervalos de desativação. Os sinais de radar consistem, normalmente, em pulsos de alta potência com largura de pulso, intervalo de repetição e ciclo de trabalho definidos, o que apresenta desafios na medição precisa da potência média e de pico. Os engenheiros devem configurar sistemas de medição que se alinhem com a temporização dos pulsos e garantir que a resposta do sensor seja rápida o suficiente para capturar transições rápidas entre os estados de ativação e desativação.

O alinhamento temporal e o gating são essenciais para garantir que apenas a parte ativa do pulso contribua para o resultado da medição. A configuração de medição inclui um medidor de potência média, sensores de potência compatíveis e um software capaz de realizar a aquisição com gating temporal e o registro de dados. Os engenheiros definem parâmetros de gating, como atraso e largura, para se adequarem às características do pulso e capturarem vários ciclos de pulso, a fim de garantir a repetibilidade.

Solução para medição de potência de radares pulsados

A validação da potência de RF em condições de radar pulsado requer a configuração de um sistema de medição com porta temporal que se alinhe precisamente à estrutura do pulso do radar para capturar apenas o intervalo de transmissão ativo, excluindo os períodos de inatividade. Os engenheiros devem definir o atraso do portão, a largura do portão e as condições de acionamento com base na largura do pulso e no intervalo de repetição, garantindo que o sensor de potência selecionado tenha velocidade de resposta e faixa dinâmica suficientes para acompanhar com precisão transições rápidas. A configuração de medição inclui um medidor de potência média acoplado a sensores de potência compatíveis e um software que permite a aquisição com portão, o cálculo da média entre vários pulsos e o registro contínuo de dados. Ao manter um alinhamento temporal preciso e condições de medição consistentes, o sistema permite a caracterização precisa da potência de RF em sinais de radar pulsado em diversas condições operacionais.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de potência de radar pulsado

Como validar a potência de RF em condições de radar pulsado

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência para radares pulsados

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?