RF出力の安定性を検証する方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

長期テスト中の安定したRFパワーの検証

長時間のテストにおける無線周波数(RF)パワーの安定性の検証には、時間の経過に伴うドリフト、変動、間欠的なゆらぎを検出するためのパワー測定の継続的な取得が必要です。エンジニアは、テスト期間中を通じて安定した動作条件を維持しながら、一貫した間隔でデータをキャプチャするように測定システムを設定する必要があります。これには、温度変動などの環境要因の管理、再現性のある接続の確保、および長時間の取得時間全体にわたって精度を維持できるパワーセンサの選択が含まれます。信号パワーの過渡現象や緩やかな変化が隠れてしまわないよう、測定タイミングは間隙や不規則なサンプリングが発生しないよう一貫性を保つ必要があります。

測定セットアップには通常、平均パワーメータ、互換性のあるパワーセンサ、および長時間のデータロギングと可視化を可能にするソフトウェアが含まれます。エンジニアは長期間にわたってパワー測定値を収集し、得られたデータを分析して、緩やかなドリフト、周期的変動、突然の偏位などのトレンドを特定します。統計的評価および可視化ツールは、定常状態における安定性と再現性を評価するために使用されます。サンプリング間隔、平均化、ロギングを適切に設定することにより、記録されたデータがRF信号の真の長期挙動を正確に表すことが保証されます。

RF電力の安定性検証ソリューション

無線周波数パワー安定性の検証は、パワーメータ、センサ、および測定ソフトウェアを設定し、事前定義されたサンプリング間隔とロギングパラメータを使用して連続的な長時間測定を実行することから始まります。エンジニアは、テスト期間中を通じてオペレーターの介入を必要とすることなく、ソフトウェアがデータ収集、可視化、およびストレージを管理しながらパワーレベルを継続的に記録する自動測定ルーチンを確立します。このソリューションは、平均パワーメータ、USBおよびピーク・平均パワーセンサ、パワー測定ソフトウェアを組み合わせることで、単一のワークフロー内で同期された機器制御、継続的なモニタリング、リアルタイムのトレンド可視化、および自動データロギングを提供します。エンジニアは、複数のテスト実行にわたる安定性の比較、長期ドリフトの特定、間欠的変動のモニタリング、およびレポート作成や追加の統計解析のための測定データのエクスポートを行うことができます。自動化された測定と一元化されたデータ管理により、手動作業が削減されるとともに、システム検証、環境適格性評価、信頼性試験、および長期稼働性能評価における無線周波数パワー安定性を評価するための再現性のあるワークフローが提供されます。 

RFパワー安定性検証ソリューションのブロック図を見る

RF電力安定性検証ソリューションのブロック図

RFパワー安定性検証ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

RFパワー安定性検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?