Como validar a estabilidade da potência de RF

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Verificar se a potência de RF permanece constante durante testes prolongados

A validação da estabilidade da potência de radiofrequência (RF) em testes de longa duração requer a aquisição contínua de medições de potência para detectar desvios, variações e flutuações intermitentes ao longo do tempo. Os engenheiros devem configurar os sistemas de medição para capturar dados em intervalos consistentes, mantendo condições operacionais estáveis durante todo o período de teste. Isso inclui o gerenciamento de fatores ambientais, como variação de temperatura, a garantia de conexões repetíveis e a seleção de sensores de potência capazes de manter a precisão durante longos períodos de aquisição. O tempo de medição deve permanecer consistente para evitar lacunas ou amostragens irregulares que possam obscurecer o comportamento transitório ou mudanças graduais na potência do sinal.

A configuração de medição geralmente inclui um medidor de potência média, sensores de potência compatíveis e um software que permite o registro e a visualização de dados por longos períodos. Os engenheiros coletam medições de potência ao longo de períodos prolongados e analisam os dados resultantes para identificar tendências, como desvios graduais, variações periódicas ou desvios repentinos. Ferramentas de avaliação estatística e visualização são utilizadas para avaliar a estabilidade e a repetibilidade em condições de estado estacionário. A configuração adequada dos intervalos de amostragem, do cálculo da média e do registro garante que os dados registrados representem com precisão o verdadeiro comportamento de longo prazo do sinal de RF.

Solução para validação da estabilidade da potência de RF

A validação da estabilidade da potência de radiofrequência começa com a configuração do medidor de potência, do sensor e do software de medição para realizar aquisições contínuas de longa duração, utilizando intervalos de amostragem e parâmetros de registro predefinidos. Os engenheiros estabelecem rotinas de medição automatizadas que registram continuamente os níveis de potência, enquanto o software gerencia a aquisição, a visualização e o armazenamento de dados sem a necessidade de intervenção do operador durante todo o período de teste. A solução combina um medidor de potência média, sensores de potência USB e de potência de pico e média, além de um software de medição de potência, para fornecer controle sincronizado dos instrumentos, monitoramento contínuo, visualização de tendências em tempo real e registro automatizado de dados em um único fluxo de trabalho. Os engenheiros podem comparar a estabilidade entre várias execuções de teste, identificar desvios a longo prazo, monitorar desvios intermitentes e exportar dados de medição para relatórios ou análises estatísticas adicionais. A aquisição automatizada e o gerenciamento centralizado de dados reduzem o esforço manual, ao mesmo tempo em que proporcionam um fluxo de trabalho repetível para avaliar a estabilidade da potência de radiofrequência durante a validação do sistema, a qualificação ambiental, os testes de confiabilidade e as avaliações de desempenho operacional prolongadas. 

Veja o diagrama de blocos da solução de validação da estabilidade de potência de RF

Diagrama de blocos da solução de validação da estabilidade de potência de RF

Conheça os produtos da nossa solução de validação da estabilidade de potência de RF

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação da estabilidade da potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?