Cómo validar la estabilidad de la potencia de RF

Medidores y sensores de potencia
+ Medidores de potencia y sensores

Comprobar que la potencia de RF se mantenga constante durante las pruebas prolongadas

Para validar la estabilidad de la potencia de radiofrecuencia (RF) en ensayos de larga duración, es necesario realizar mediciones continuas de la potencia con el fin de detectar desviaciones, variaciones y fluctuaciones intermitentes a lo largo del tiempo. Los ingenieros deben configurar los sistemas de medición para capturar datos a intervalos constantes, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones de funcionamiento estables durante todo el periodo de prueba. Esto incluye gestionar factores ambientales como la variación de temperatura, garantizar conexiones repetibles y seleccionar sensores de potencia capaces de mantener la precisión durante tiempos de adquisición prolongados. La sincronización de las mediciones debe mantenerse constante para evitar lagunas o muestreos irregulares que puedan ocultar el comportamiento transitorio o los cambios graduales en la potencia de la señal.

La configuración de medición suele incluir un medidor de potencia media, sensores de potencia compatibles y un software que permite el registro y la visualización de datos durante largos periodos de tiempo. Los ingenieros recogen mediciones de potencia a lo largo de periodos prolongados y analizan los datos resultantes para identificar tendencias como la deriva gradual, la variación periódica o las desviaciones repentinas. Se utilizan herramientas de evaluación estadística y visualización para evaluar la estabilidad y la repetibilidad en condiciones de estado estacionario. Una configuración adecuada de los intervalos de muestreo, el cálculo de medias y el registro garantiza que los datos registrados representen con precisión el comportamiento real a largo plazo de la señal de RF.

Solución para la validación de la estabilidad de la potencia de RF

La validación de la estabilidad de la potencia de radiofrecuencia comienza configurando el medidor de potencia, el sensor y el software de medición para realizar adquisiciones continuas de larga duración utilizando intervalos de muestreo y parámetros de registro predefinidos. Los ingenieros establecen rutinas de medición automatizadas que registran continuamente los niveles de potencia, mientras que el software gestiona la adquisición, visualización y almacenamiento de datos sin necesidad de intervención por parte del operador durante todo el periodo de prueba. La solución combina un medidor de potencia media, sensores de potencia de pico y media con conexión USB y un software de medición de potencia para proporcionar un control sincronizado de los instrumentos, una supervisión continua, la visualización de tendencias en tiempo real y el registro automatizado de datos en un único flujo de trabajo. Los ingenieros pueden comparar la estabilidad entre múltiples series de pruebas, identificar desviaciones a largo plazo, supervisar desviaciones intermitentes y exportar los datos de medición para elaborar informes o realizar análisis estadísticos adicionales. La adquisición automatizada y la gestión centralizada de datos reducen el esfuerzo manual, al tiempo que proporcionan un flujo de trabajo repetible para evaluar la estabilidad de la potencia de radiofrecuencia durante la validación del sistema, la cualificación ambiental, las pruebas de fiabilidad y las evaluaciones de rendimiento operativo a largo plazo. 

Consulte el diagrama de bloques de la solución de validación de la estabilidad de la potencia de RF

Diagrama de bloques de la solución de validación de la estabilidad de la potencia de RF

Descubre los productos de nuestra solución de validación de la estabilidad de la potencia de RF

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la validación de la estabilidad de la potencia de RF

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?