レーダーのパルス圧縮性能を検証する方法

アジャイル信号発生器
+ アジャイル・シグナル・ジェネレータ

レーダー・パルス圧縮パフォーマンスの評価

パルス圧縮テストでは、パルス幅、繰り返し率、電力、周波数、変調が制御された変調高周波(RF)パルスの生成が必要です。リニア周波数変調スイープ、バーカー符号などの2相位相変調、コスタス符号などの多相位相変調を適用することで、さまざまな圧縮方式を再現できます。

受信波形は、受信パルスと送信パルスを比較するマッチド・相関フィルターで処理されます。エンジニアは、波形パラメータを変化させながら、得られた圧縮パルス、時間領域サイドロープ、距離分解能、ドップラー周波数シフトに対する応答を評価し、レーダー処理チェーンの特性評価を行うことができます。

レーダーパルス圧縮の検証ソリューション

パルス圧縮の検証では、制御された変調RFパルスを生成し、その結果得られる受信機応答を送信波形と比較する必要があります。Keysightアジャイル・シグナル・ジェネレータは、周波数、振幅、タイミング、位相、変調特性が制御されたレーダー・パルスを生成します。受信機側では、マッチド・相関処理により、より長い変調パルスがより狭い応答に圧縮されます。これにより、エンジニアは、再現性のあるテスト条件下で生成されたレーダー波形を変更しながら、圧縮パルス幅、時間領域サイドロープ、距離分解能の挙動、ドップラー周波数シフトに対する感度を特性評価することができます。

レーダーパルス圧縮検証ソリューションのブロック図を見る

レーダーパルス圧縮性能の検証方法 ブロック図

レーダーパルス圧縮検証ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

レーダーパルス圧縮検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?