Come verificare le prestazioni della compressione degli impulsi radar

Generatore di segnali agile
+ Generatore di segnali agile

Valutazione delle prestazioni della compressione degli impulsi radar

I test di compressione degli impulsi richiedono la generazione di impulsi in radiofrequenza (RF) modulati con larghezza d'impulso, frequenza di ripetizione, potenza, frequenza e modulazione controllate. Per riprodurre diversi schemi di compressione è possibile ricorrere a scansioni di modulazione di frequenza lineare, alla codifica di fase binaria (come i codici di Barker) e alla codifica polifase (come i codici di Costas).

La forma d'onda ricevuta viene elaborata con un filtro a correlazione adattata che confronta gli impulsi ricevuti e trasmessi. Gli ingegneri possono valutare l'impulso compresso risultante, i lobi laterali nel dominio del tempo, la risoluzione di distanza e la risposta agli spostamenti di frequenza Doppler, variando i parametri della forma d'onda per caratterizzare la catena di elaborazione del radar.

Soluzione di validazione della compressione degli impulsi radar

La validazione della compressione dell’impulso richiede la generazione di impulsi RF modulati in modo controllato e il confronto della risposta del ricevitore risultante con la forma d’onda trasmessa. I generatori di segnali Agile di Keysight creano impulsi radar con caratteristiche controllate di frequenza, ampiezza, temporizzazione, fase e modulazione. A livello del ricevitore, l’elaborazione a correlazione adattata comprime l’impulso modulato più lungo in una risposta più stretta. Gli ingegneri possono quindi caratterizzare la larghezza dell’impulso compresso, i lobi laterali nel dominio del tempo, il comportamento della risoluzione di distanza e la sensibilità agli spostamenti di frequenza Doppler, modificando al contempo la forma d’onda radar generata in condizioni di prova ripetibili.

Vedi lo schema a blocchi della soluzione di validazione della compressione degli impulsi radar

Come verificare le prestazioni della compressione degli impulsi radar: schema a blocchi

Scopri i prodotti della nostra soluzione di validazione della compressione degli impulsi radar

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?