Wie man die Leistung der Radarimpulskompression validiert

Agiler Signalgenerator
+ Agiler Signalgenerator

Bewertung der Radarimpulskompressionsleistung

Für Pulskompressionstests müssen modulierte Hochfrequenzimpulse (HF-Impulse) mit kontrollierter Impulsbreite, Wiederholrate, Leistung, Frequenz und Modulation erzeugt werden. Lineare Frequenzmodulationsdurchläufe, binäre Phasencodierungsverfahren wie Barker-Codes und Polyphasencodierungsverfahren wie Costas-Codes können eingesetzt werden, um verschiedene Kompressionsschemata zu simulieren.

Das empfangene Signal wird mit einem Matched-Correlation-Filter verarbeitet, der die empfangenen und gesendeten Impulse vergleicht. Ingenieure können den resultierenden komprimierten Impuls, die Nebenkeulen im Zeitbereich, die Entfernungsauflösung und das Verhalten bei Doppler-Frequenzverschiebungen auswerten, indem sie die Signalparameter variieren, um die Radarverarbeitungskette zu charakterisieren.

Validierungslösung für Radarimpulskompression

Die Validierung der Pulskompression erfordert die Erzeugung kontrollierter, modulierter HF-Pulse und den Vergleich der resultierenden Empfängerantwort mit der gesendeten Wellenform. Keysight Agile Signalgeneratoren erzeugen Radarpulse mit kontrollierter Frequenz, Amplitude, Timing, Phase und Modulationscharakteristik. Im Empfänger komprimiert die Matched-Correlation-Verarbeitung den längeren modulierten Puls zu einer schmaleren Antwort. Ingenieure können dann die komprimierte Pulsbreite, die Nebenkeulen im Zeitbereich, das Entfernungsauflösungsverhalten und die Empfindlichkeit gegenüber Doppler-Frequenzverschiebungen charakterisieren, während sie die erzeugte Radarwellenform unter reproduzierbaren Testbedingungen verändern.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Radarimpulskompression.

Blockdiagramm zur Validierung der Leistung der Radarimpulskompression

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung der Radarpulskompression.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?