周波数可変型レーダー受信機の検証方法

アジャイル信号発生器
+ アジャイル・シグナル・ジェネレータ

複雑なレーダー受信機のパフォーマンスを検証

レーダー受信機の検証には、受信機に提示される振幅、位相、周波数、およびタイミングの特性を捉えるための、制御された高周波(RF)信号と十分な取り込み帯域幅が必要です。受信機の出力を解析用にキャプチャしながら、変化するRF条件全体にわたって複雑なパルス信号を生成できます。

信号の取り込みには、レーダー波形に適した帯域幅とサンプリング性能を備えたデジタイザ、リアルタイムオシロスコープ、またはベクトルシグナルアナライザが必要です。キャプチャした信号は時間領域と周波数領域で解析でき、長期または連続的な取り込みにより、個別の波形キャプチャの間で失われる可能性のあるイベントの可視性が提供されます。

コラムコントロール DTX

周波数可変レーダー受信機の検証ソリューション

レーダー受信機の検証には、制御された信号生成の後に、受信機の応答を解析するための十分な取り込み帯域幅とキャプチャ時間が必要です。Keysightアジャイル信号発生器は、複雑なパルスレーダー条件を使用して受信機を動作させるための高帯域幅の取り込みと解析を提供します。キャプチャした信号は、ベクトル信号解析、デジタイザ、またはリアルタイムオシロスコープを使用して評価し、振幅、位相、周波数、タイミング、およびその他の波形特性を検証できます。より長期のシナリオでは、連続または拡張波形キャプチャにより、取り込みメモリ転送中に見落とされがちなイベントを保持することができ、変化する信号条件全体にわたる受信機挙動の詳細な解析をサポートします。

周波数アジャイルレーダー受信機検証ソリューションのブロック図を見る

周波数可変レーダー受信機の検証方法 ブロック図

周波数アジャイルレーダー受信機検証ソリューションの製品を探索

リソースのご紹介

周波数アジャイルレーダー受信機検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?