Como validar receptores de radar com agilidade de frequência

Gerador de sinais ágil
+ Gerador de Sinais Ágil

Validar o desempenho de receptores de radar complexos

A validação de receptores de radar requer sinais de radiofrequência (RF) controlados e largura de banda de aquisição suficiente para capturar as características de amplitude, fase, frequência e temporização apresentadas ao receptor. Sinais pulsados complexos podem ser gerados em condições variáveis de RF, enquanto a saída do receptor é capturada para análise.

A aquisição de sinais requer um digitalizador, um osciloscópio em tempo real ou um analisador de sinais vetoriais com largura de banda e desempenho de amostragem adequados à forma de onda do radar. Os sinais capturados podem ser analisados nos domínios do tempo e da frequência, enquanto aquisições longas ou contínuas proporcionam visibilidade de eventos que, de outra forma, poderiam se perder entre as capturas individuais das formas de onda.

Controle de coluna DTX

Solução de validação para receptores de radar com agilidade de frequência

A validação de receptores de radar requer a geração controlada de sinais, seguida de largura de banda de aquisição e tempo de captura suficientes para analisar a resposta do receptor. Os geradores de sinal Agile da Keysight oferecem aquisição e análise de alta largura de banda para testar o receptor em condições complexas de radar pulsado. Os sinais capturados podem ser avaliados por meio de análise de sinal vetorial, digitalizadores ou osciloscópios em tempo real para examinar amplitude, fase, frequência, temporização e outras características da forma de onda. Para cenários mais longos, a captura contínua ou estendida da forma de onda ajuda a preservar eventos que podem ser perdidos durante as transferências da memória de aquisição, permitindo uma análise detalhada do comportamento do receptor em condições de sinal variáveis.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação do receptor de radar com agilidade de frequência

Como validar o diagrama de blocos de receptores de radar com agilidade de frequência

Conheça os produtos da nossa solução de validação de receptores de radar com agilidade de frequência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?