Cómo validar receptores de radar de frecuencia ágil

Generador de señales ágil
+ Generador de señales ágil

Validar el rendimiento de un receptor de radar complejo

La validación de un receptor de radar requiere señales de radiofrecuencia (RF) controladas y un ancho de banda de adquisición suficiente para capturar las características de amplitud, fase, frecuencia y sincronización que se presentan al receptor. Se pueden generar señales pulsadas complejas en condiciones de RF variables, mientras se captura la señal de salida del receptor para su análisis.

La adquisición de señales requiere un digitalizador, un osciloscopio en tiempo real o un analizador de señales vectoriales con un ancho de banda y un rendimiento de muestreo adecuados para la forma de onda del radar. Las señales capturadas pueden analizarse en los dominios del tiempo y de la frecuencia, mientras que las adquisiciones prolongadas o continuas permiten visualizar eventos que, de otro modo, podrían perderse entre las distintas capturas de formas de onda.

Control de columnas DTX

Solución de validación de receptores de radar de frecuencia ágil

La validación de un receptor de radar requiere la generación controlada de señales, seguida de un ancho de banda de adquisición y un tiempo de captura suficientes para analizar la respuesta del receptor. Los generadores de señales ágiles de Keysight ofrecen adquisición y análisis de gran ancho de banda para poner a prueba el receptor en condiciones complejas de radar pulsado. Las señales capturadas pueden evaluarse mediante análisis vectorial de señales, digitalizadores u osciloscopios en tiempo real para examinar la amplitud, la fase, la frecuencia, la sincronización y otras características de la forma de onda. En escenarios más prolongados, la captura continua o ampliada de formas de onda ayuda a conservar eventos que podrían perderse durante las transferencias de la memoria de adquisición, lo que permite un análisis detallado del comportamiento del receptor en condiciones de señal cambiantes.

Véase el diagrama de bloques de la solución de validación del receptor de radar de frecuencia ágil

Cómo validar el diagrama de bloques de un receptor de radar de frecuencia ágil

Descubre los productos de nuestra solución de validación de receptores de radar de frecuencia ágil

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?