Wie man frequenzagile Radarempfänger validiert

Agiler Signalgenerator
+ Agiler Signalgenerator

Validierung der Leistungsfähigkeit komplexer Radarempfänger

Die Validierung eines Radarempfängers erfordert kontrollierte Hochfrequenzsignale (HF-Signale) und eine ausreichende Erfassungsbandbreite, um die Amplitude, Phase, Frequenz und die zeitlichen Eigenschaften des Empfängersignals zu erfassen. Komplexe Impulssignale können unter wechselnden HF-Bedingungen erzeugt werden, während das Empfängersignal zur Analyse aufgezeichnet wird.

Zur Signalerfassung wird ein Digitalisierer, ein Echtzeit-Oszilloskop oder ein Vektorsignalanalysator mit einer für die Radarwellenform geeigneten Bandbreite und Abtastleistung benötigt. Die erfassten Signale können im Zeit- und Frequenzbereich analysiert werden, wobei lange oder kontinuierliche Messungen Einblicke in Ereignisse ermöglichen, die sonst zwischen einzelnen Wellenformerfassungen verloren gehen könnten.

Säulensteuerung DTX

Validierungslösung für frequenzagilen Radarempfänger

Die Validierung von Radarempfängern erfordert eine kontrollierte Signalgenerierung, gefolgt von ausreichender Erfassungsbandbreite und -zeit zur Analyse des Empfängerverhaltens. Keysight Agile Signalgeneratoren ermöglichen die Erfassung und Analyse mit hoher Bandbreite, um den Empfänger unter komplexen gepulsten Radarbedingungen zu testen. Die erfassten Signale können mittels Vektorsignalanalyse, Digitalisierern oder Echtzeit-Oszilloskopen ausgewertet werden, um Amplitude, Phase, Frequenz, Timing und weitere Wellenformmerkmale zu untersuchen. Bei längeren Messreihen trägt die kontinuierliche oder erweiterte Wellenformerfassung dazu bei, Ereignisse zu erfassen, die während der Datenspeicherung verloren gehen könnten, und unterstützt so eine detaillierte Analyse des Empfängerverhaltens unter sich ändernden Signalbedingungen.

Siehe Blockdiagramm der Validierungslösung für frequenzagilen Radarempfänger

Blockdiagramm zur Validierung von frequenzagilen Radarempfängern

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung frequenzagiler Radarempfänger.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?