組み込み電源レールの過渡現象を検証する方法

卓上型直流電子負荷
+ ベンチトップDC電子負荷

変動するプロセッサ負荷におけるパワーレールの特性評価

組み込みパワーレールの過渡テストでは、プロセッサ、メモリ、インターフェース、その他のデジタルサブシステムが動作状態を移行する際に発生する電流需要の変化を再現する必要があります。テスト対象のDCレールにプログラマブル電子負荷を接続し、定義された低電力および高電力の動作条件を表す電流レベルを確立します。負荷電流の変化を結果の電気的応答と相関させることができるように、レールで直接電圧を測定しながら、これらのレベル間の遷移をプログラムします。これらの測定により、レギュレータが需要の変化に応答する際の電圧偏差、回復、および整定の特性が明らかになり、すべてのテストで同じ負荷イベントを再現するためにプロセッサソフトウェアやシステムアクティビティに依存することなく、レール動作を評価するための安定した動作条件が提供されます。

動的負荷プロファイルは、パワーレールに適用される初期および最終の電流レベル、遷移タイミング、繰り返し、およびスルーレートを制御することにより、測定を拡張します。アイドルから処理中、処理中からアイドル、またはサブシステムの動作の繰り返しのバーストなどの変化を表すシーケンスを設定し、プログラムされたプロファイル全体にわたって電圧と電流をキャプチャします。意図した動作範囲全体での過度特性を比較し、より大きな電圧偏位またはより長い回復間隔を生み出す条件を特定するために、異なるレール電圧と負荷電流レベルで同じシーケンスを繰り返します。プログラマブル負荷を使用して組み込みシステムから独立して電気的需要を再現することは、完全なプロセッサワークロードを統合または実行する前に、電力供給ネットワークの特性を評価するための再現可能な刺激を提供します。

組み込み型電源レールの過渡現象検証ソリューション

組み込みパワーレールの過渡応答のテストでは、各負荷遷移を通じてレール電圧を測定しながら、電流需要の再現可能な変化を生成する必要があります。このソリューションでは、キーサイトのベンチトップDC電子負荷を使用して、プロセッサまたはサブシステムの活動の変化をエミュレートするプログラムされた電流レベル、遷移タイミング、およびスルーレートを適用します。パワーレールプローブを備えたキーサイトのオシロスコープは、過渡的な偏差と回復を観測するために必要な時間領域の可視性で、対応するレール電圧波形をキャプチャします。記録された電圧および電流の測定値は、プログラムされた各負荷シーケンスを通じてパワーレールがどのように応答するかを示します。このアプローチは、複数の電流レベル、遷移レート、および組み込みシステムの動作プロファイル全体にわたる、再現可能なパワーレールの特性評価をサポートします。

組み込みパワーレール過渡検証ソリューションのブロック図を見る

組み込み電源レールの過渡現象を検証する方法

組み込みパワーレール過渡検証ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

組み込みパワーレール過渡検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?