Como validar transientes na linha de alimentação de sistemas embarcados

Carga eletrônica de corrente contínua de bancada
+ Carga eletrônica de corrente contínua de bancada

Caracterizar o Rails sob cargas variáveis do processador

Os testes de transientes em trilhos de alimentação embutidos exigem a reprodução das variações na demanda de corrente que ocorrem à medida que processadores, memórias, interfaces e outros subsistemas digitais alternam entre estados operacionais. Conecte uma carga eletrônica programável ao trilho de CC em teste e estabeleça níveis de corrente que representem condições operacionais definidas de baixa e alta potência. Programe as transições entre esses níveis enquanto mede a tensão diretamente no trilho, de modo que cada variação na corrente de carga possa ser correlacionada com a resposta elétrica resultante. As medições caracterizam o desvio, a recuperação e a estabilização da tensão à medida que o regulador responde às mudanças na demanda e fornecem condições operacionais consistentes para avaliar o comportamento do trilho, sem depender do software do processador ou da atividade do sistema para reproduzir o mesmo evento de carga em cada teste.

Os perfis de carga dinâmicos ampliam a medição ao controlar os níveis de corrente inicial e final, o tempo de transição, a repetição e a taxa de variação aplicada ao trilho de alimentação. Configure sequências que representem mudanças como de inatividade para processamento, de processamento para inatividade ou rajadas repetidas de atividade do subsistema e, em seguida, capture a tensão e a corrente ao longo do perfil programado. Repita a mesma sequência em diferentes tensões de alimentação e níveis de corrente de carga para comparar o comportamento transiente em toda a faixa de operação pretendida e identificar condições que produzam maiores variações de tensão ou intervalos de recuperação mais longos. O uso de uma carga programável para reproduzir a demanda elétrica independentemente do sistema embarcado fornece um estímulo repetível para caracterizar a rede de distribuição de energia antes de integrar ou testar a carga de trabalho completa do processador.

Solução de validação de transientes em trilhos de alimentação embarcados

O teste da resposta transitória do trilho de alimentação embutido requer a geração de variações repetíveis na demanda de corrente, ao mesmo tempo em que se mede a tensão do trilho ao longo de cada transição de carga. A solução utiliza uma carga eletrônica de corrente contínua de bancada da Keysight para aplicar níveis de corrente programados, tempos de transição e taxas de variação que emulam mudanças na atividade do processador ou do subsistema. Um osciloscópio da Keysight com uma sonda para trilho de alimentação captura a forma de onda correspondente da tensão do trilho com a visibilidade no domínio do tempo necessária para observar o desvio transiente e a recuperação. As medições registradas de tensão e corrente mostram como o trilho de alimentação responde ao longo de cada sequência de carga programada. Essa abordagem permite a caracterização repetível do trilho de alimentação em vários níveis de corrente, taxas de transição e perfis operacionais de sistemas embarcados.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação de transientes do trilho de alimentação embutido

Como validar transientes na linha de alimentação de sistemas embarcados

Conheça os produtos da nossa solução de validação de transientes para trilhos de alimentação embarcados

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para validação de transientes em trilhos de alimentação embutidos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?