Como validar a regulação da saída de baixa tensão do PMIC

Carga eletrônica de corrente contínua de bancada
+ Carga eletrônica de corrente contínua de bancada

Caracterizar os trilhos de saída do PMIC de baixa tensão

Os testes de regulação de saída de circuitos integrados de gerenciamento de energia (PMIC) exigem que o dispositivo receba energia de entrada controlada, enquanto cargas de corrente definidas são aplicadas ao trilho de saída regulado. Estabeleça a tensão de entrada necessária e a configuração operacional do PMIC; em seguida, conecte uma carga eletrônica programável à saída em teste, utilizando detecção remota quando apropriado para reduzir o efeito da queda de tensão nas conexões da carga. Aplique uma sequência de níveis de corrente de saída enquanto mede a tensão diretamente no trilho regulado. As medições resultantes caracterizam como a tensão de saída varia desde cargas leves até pontos de operação com corrente mais elevada e estabelecem a relação entre a corrente de carga e a tensão de saída regulada em toda a faixa de operação selecionada.

As medições dinâmicas ampliam o teste ao fazer a transição da carga eletrônica entre níveis de corrente definidos, enquanto capturam a tensão de saída e a corrente de carga em função do tempo. Programe a corrente inicial, a corrente final, o tempo de transição e a taxa de variação de acordo com o perfil de carga exigido; em seguida, correlacione a transição de corrente com o desvio de tensão e a recuperação na saída do PMIC. Repita a sequência em diferentes tensões de entrada e níveis de corrente de saída para caracterizar a regulação e o comportamento transiente em todas as condições operacionais pretendidas. Para tensões de saída muito baixas, verifique se cada combinação de tensão e corrente permanece dentro da região de operação de baixa tensão da carga eletrônica, uma vez que a corrente de dissipação disponível e o desempenho transiente podem diminuir à medida que a tensão na carga se aproxima de seu limite mínimo de operação.

Solução para validação da regulação de saída do PMIC

O teste da regulação de saída de um PMIC de baixa tensão requer a aplicação de potência de entrada controlada e condições repetíveis de corrente de saída, ao mesmo tempo em que se mede a tensão do trilho durante mudanças estáticas e dinâmicas de carga. A solução utiliza uma fonte de alimentação CC de saída tripla da Keysight para fornecer potência controlada ao dispositivo em teste e uma carga eletrônica CC de bancada da Keysight para aplicar níveis de corrente programados ao trilho de saída regulado. Níveis de corrente definidos, tempos de transição e taxas de variação reproduzem condições de carga variáveis, enquanto um osciloscópio da Keysight captura o comportamento da tensão e da corrente de saída correlacionadas no tempo. As medições registradas mostram a regulação de carga, o desvio transiente, a recuperação e a estabilização em cada condição operacional programada. Essa abordagem permite a caracterização repetível do trilho do PMIC em várias tensões de entrada, níveis de corrente de saída e sequências de carga dinâmicas.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação da regulação de saída do PMIC

Diagrama de blocos da solução de validação da regulação de saída do PMIC

Conheça os produtos da nossa solução de validação de regulação de saída para PMICs

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?