PMICの低電圧出力安定度の検証方法

卓上型直流電子負荷
+ ベンチトップDC電子負荷

低電圧PMIC出力レールの特性評価

パワーマネジメントIC(PMIC)の出力レギュレーションテストでは、制御された入力電力をデバイスに供給しながら、規定された電流負荷をレギュレーションされた出力レールに印加します。必要な入力電圧とPMICの動作構成を確立し、負荷接続における電圧降下の影響を軽減するために必要に応じてリモートセンシングを使用して、テスト対象の出力にプログラマブル電子負荷を接続します。レギュレーションされたレールで直接電圧を測定しながら、出力電流レベルのシーケンスを印加します。得られた測定結果は、軽負荷から高電流動作ポイントにかけて出力電圧がどのように変化するかを特性評価し、選択した動作範囲全体における負荷電流とレギュレーションされた出力電圧の関係を確立します。

動的測定では、出力電圧と負荷電流を時間の関数としてキャプチャしながら、定義された電流レベル間で電子負荷を移行させることによってテストを拡張します。必要な負荷プロファイルに従って初期電流、最終電流、移行タイミング、およびスルーレートをプログラミングし、電流の移行をPMIC出力での電圧偏差および回復と相関させます。異なる入力電圧と出力電流レベルでシーケンスを繰り返し、意図した動作条件全体でのレギュレーションと過渡挙動を特性評価します。非常に低い出力電圧の場合は、負荷にかかる電圧が最小動作限界に近づくにつれて利用可能なシンク電流と過渡性能が低下する可能性があるため、各電圧と電流の組み合わせが電子負荷の低電圧動作領域内にとどまっていることを確認してください。

PMIC出力電圧安定化の検証ソリューション

低電圧PMIC出力レギュレーションのテストでは、静的および動的な負荷変化全体にわたってレール電圧を測定しながら、制御された入力電力と再現性のある出力電流条件を印加する必要があります。このソリューションでは、Keysightトリプル出力直流電源を使用して被試験デバイスに制御された電力を供給し、KeysightベンチトップDC電子負荷を使用してレギュレーションされた出力レールにプログラムされた電流レベルを印加します。定義された電流レベル、移行タイミング、およびスルーレートにより変化する負荷条件を再現し、Keysightオシロスコープが時間相関された出力電圧および電流挙動をキャプチャします。記録された測定値は、プログラムされた各動作条件における負荷レギュレーション、過渡偏差、回復、およびセトリングを示します。このアプローチにより、複数の入力電圧、出力電流レベル、および動的な負荷シーケンス全体にわたる、再現性のあるPMICレールの特性評価がサポートされます。

PMIC出力レギュレーション検証ソリューションのブロック図を見る

PMIC出力電圧安定化検証ソリューションのブロック図

PMIC出力レギュレーション検証ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

PMIC出力レギュレーション検証のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?