Wie man Transienten in eingebetteten Stromversorgungsschienen validiert

Elektronische Gleichstromlast für den Tisch
+ Elektronische Tischlast für Gleichstrom

Charakterisierung von Schienen unter wechselnder Prozessorlast

Für die Prüfung von transienten Spannungsversorgungssystemen in eingebetteten Systemen müssen die Änderungen des Strombedarfs reproduziert werden, die beim Wechsel von Prozessoren, Speicher, Schnittstellen und anderen digitalen Subsystemen zwischen verschiedenen Betriebszuständen auftreten. Dazu wird eine programmierbare elektronische Last an die zu prüfende Gleichstromschiene angeschlossen und Strompegel eingestellt, die definierte Betriebszustände mit niedriger und hoher Leistung repräsentieren. Die Übergänge zwischen diesen Pegeln werden programmiert, während die Spannung direkt an der Schiene gemessen wird. So lässt sich jede Änderung des Laststroms mit der resultierenden elektrischen Reaktion korrelieren. Die Messungen charakterisieren Spannungsabweichung, -erholung und -stabilisierung, während der Regler auf die sich ändernde Leistungsaufnahme reagiert. Sie gewährleisten konsistente Betriebsbedingungen für die Bewertung des Schienenverhaltens, ohne dass Prozessorsoftware oder Systemaktivitäten erforderlich sind, um für jeden Test dasselbe Lastereignis zu reproduzieren.

Dynamische Lastprofile erweitern die Messung durch die Steuerung von Anfangs- und Endstrom, Übergangszeitpunkt, Wiederholungsrate und Anstiegsgeschwindigkeit der Versorgungsspannung. Konfigurieren Sie Sequenzen, die Änderungen wie Leerlauf-zu-Verarbeitung, Verarbeitung-zu-Leerlauf oder wiederholte Aktivitätsspitzen von Subsystemen simulieren, und erfassen Sie Spannung und Strom während des gesamten programmierten Profils. Wiederholen Sie dieselbe Sequenz bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen und Laststromstärken, um das transiente Verhalten im vorgesehenen Betriebsbereich zu vergleichen und Bedingungen zu identifizieren, die größere Spannungsausschläge oder längere Erholungsphasen verursachen. Die Verwendung einer programmierbaren Last zur unabhängigen Reproduktion des Strombedarfs des eingebetteten Systems ermöglicht eine reproduzierbare Stimulation zur Charakterisierung des Stromversorgungsnetzes, bevor die gesamte Prozessorlast integriert oder ausgeführt wird.

Lösung zur Validierung transienter Vorgänge an eingebetteten Stromversorgungsschienen

Die Prüfung des Einschwingverhaltens von Versorgungsspannungen erfordert die Erzeugung reproduzierbarer Stromänderungen bei gleichzeitiger Messung der Versorgungsspannung während jedes Lastwechsels. Die Lösung nutzt eine elektronische Tischlast von Keysight, um programmierte Stromstärken, Übergangszeiten und Anstiegsgeschwindigkeiten anzuwenden, die Änderungen der Prozessor- oder Subsystemaktivität simulieren. Ein Keysight-Oszilloskop mit einer Versorgungsspannungssonde erfasst den entsprechenden Verlauf der Versorgungsspannung mit der für die Beobachtung von Einschwingvorgängen und deren Erholung erforderlichen zeitlichen Auflösung. Die aufgezeichneten Spannungs- und Strommessungen zeigen, wie die Versorgungsspannung während jeder programmierten Lastsequenz reagiert. Dieser Ansatz ermöglicht die reproduzierbare Charakterisierung der Versorgungsspannung über verschiedene Stromstärken, Übergangsgeschwindigkeiten und Betriebsprofile eingebetteter Systeme hinweg.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung von Transienten im eingebetteten Stromversorgungssystem

Wie man Transienten in eingebetteten Stromversorgungsschienen validiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Validierung von Transientenanalysen eingebetteter Stromversorgungsschienen.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Validierung von Transienten bei eingebetteten Stromversorgungsschienen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?