DC-DCコンバータの起動動作を検証する方法

卓上型直流電子負荷
+ ベンチトップDC電子負荷

動的負荷条件下での起動の評価

DC-DCコンバータの起動試験では、コンバータの入力条件を制御しながら出力に規定の負荷を印加し、電源投入から定常状態動作までの電気的挙動をモニタリングする必要があります。必要な入力電圧を確立し、初期出力負荷を設定し、出力電圧と電流を時間経過に伴って測定しながらコンバータの起動シーケンスを開始します。得られた波形は、起動遅延、出力電圧の立ち上がり、オーバーシュートやアンダーシュート、レギュレートされた出力レベルへの整定など、コンバータが起動シーケンスを進む様子を示します。異なる入力電圧と出力負荷で測定を繰り返すことにより、コンバータの意図された動作条件全体にわたる起動挙動を特徴付け、最低または最高入力電圧付近、あるいは軽負荷および重負荷条件下で発生する可能性のある変化を明らかにします。

動的負荷測定では、起動中または起動後に制御されたポイントでコンバータの出力電流を変化させることにより、測定を拡張します。プログラマブル電子負荷により、再現性のある電流レベル、遷移タイミング、スルーレートを設定できるため、動作ポイントの変化に応じたコンバータの評価が可能になります。出力電圧の応答を負荷電流とともに測定し、プログラムされた各負荷遷移を電圧偏差、回復、および整定挙動と相関させます。複数の動作ポイントで負荷条件を繰り返すことでコンバータの応答を首尾一貫して比較できる一方、時間ドメイン測定により、より広い測定帯域幅を必要とする起動および過渡イベントを捉えることができます。この組み合わせにより、コンバータの起動とその通常のレギュレートされた動作への移行を特徴付けるために必要な、電圧、電流、タイミング、および動的負荷制御が提供されます。

DC-DCコンバータの起動検証ソリューション

DC-DCコンバータの起動挙動の試験では、電源投入からレギュレートされた動作までのコンバータの応答を測定しながら、再現性のある入出力条件を確立する必要があります。このソリューションでは、Keysightベンチトップ直流安定化電源を使用してコンバータに制御されたDC入力電力を供給し、Keysightベンチトップ直流電子負荷を使用してコンバータ出力にプログラムされた負荷条件を印加します。定義された負荷レベル、遷移タイミング、スルーレートにより出力需要の変化を再現し、Keysightオシロスコープが起動および負荷遷移時の時間相関された電圧および電流波形を捉えます。記録された測定値は、出力電圧の立ち上がり、過渡偏差、整定挙動、およびそれに対応する負荷電流の変化を示します。このアプローチにより、複数の入力電圧、出力負荷、および動的動作条件にわたる、再現性のあるコンバータ起動のキャラクタライゼーションがサポートされます。

DC-DCコンバータ起動検証ソリューションのブロック図

DC-DCコンバータの起動動作を検証する方法 - ブロック図

DC-DCコンバータ起動検証ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

DC-DCコンバータ起動検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?