バッテリー充電器の動作状態を確認する方法

卓上型直流電子負荷
+ ベンチトップDC電子負荷

充電器の動作中におけるバッテリー状態のエミュレート

バッテリー充電器の検証では、充電回路が動作範囲全体にわたって電圧と電流をどのようにレギュレートするかを測定しながら、バッテリーが提示する電気的条件を再現する必要があります。定電圧モードで動作するプログラマブル電子負荷は、規定の電圧を維持しながら被試験充電器に対応する充電電流を確立させることで、バッテリー側の端子条件をエミュレートできます。意図された充電範囲内の異なるポイントを表すバッテリー等価電圧レベルのシーケンスをプログラムし、各動作ポイントで充電器の出力電圧と電流を測定します。得られたデータは、エミュレートされたバッテリー端子電圧の変化に伴って充電器がどのように応答するかを特徴付け、充電回路が選択された動作条件全体で期待されるレギュレーション挙動を維持するかどうかを示します。

制御された増分でエミュレートされたバッテリー電圧を変化させ、熱的挙動も評価する必要がある場合は電圧、電流、および温度を記録することにより、充電器の動作シーケンス全体にわたって測定を拡張します。低および高バッテリー等価電圧での測定により動作範囲全体の充電電流挙動が特徴付けられる一方、レギュレーション境界付近での測定は、充電器が充電状態の間でどのように遷移するかを示します。追加のテスト条件により、充電器設計でこれらのモードがサポートされている場合に、メンテナンス動作またはバッテリーなし動作を再現できます。プログラムされた同じ電圧シーケンスを繰り返すことで、物理的なバッテリーの充電状態の変化に頼ることなく、入力条件、動作温度、設計変更、または保護設定間で充電器の挙動を比較するための条件を一定に保つことができます。

バッテリー充電器の動作状態検証ソリューション

バッテリー充電器の動作状態の試験では、充電器が動作範囲を進むにつれて充電電流、端子電圧、および温度を測定しながら、バッテリー側の電圧条件を再現する必要があります。このソリューションでは、定電圧モードのKeysightベンチトップ直流電子負荷を使用して、定義されたバッテリー端子条件をエミュレートし、プログラムされた各電圧で充電器から供給される電流を測定します。マルチプレクサモジュールを備えたKeysightデータ収集システムは、充電器とバッテリーのインターフェース内の選択されたポイントで、追加の電圧および温度測定を提供します。記録された測定値は、エミュレートされた各バッテリー状態において、充電電流、端子電圧、および熱条件がどのように変化するかを示します。このアプローチにより、複数の電圧レベル、充電状態、および動作条件にわたる、再現性のある充電器のキャラクタライゼーションがサポートされます。

バッテリー充電器動作状態検証ソリューションのブロック図

バッテリー充電器の動作状態を確認する方法 - ブロック図

バッテリー充電器動作状態検証ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

バッテリー充電器動作状態検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?