Como validar os estados operacionais do carregador de bateria

Carga eletrônica de corrente contínua de bancada
+ Carga eletrônica de corrente contínua de bancada

Simular os estados da bateria durante o funcionamento do carregador

A validação de carregadores de bateria requer a reprodução das condições elétricas apresentadas por uma bateria, ao mesmo tempo em que se mede como o circuito de carregamento regula a tensão e a corrente em toda a sua faixa de operação. Uma carga eletrônica programável operando no modo de tensão constante pode emular a condição dos terminais do lado da bateria, mantendo uma tensão definida e permitindo que o carregador em teste estabeleça a corrente de carregamento correspondente. Programe uma sequência de níveis de tensão equivalentes aos da bateria, representando diferentes pontos dentro da faixa de carregamento pretendida, e meça a tensão e a corrente de saída do carregador em cada ponto de operação. Os dados resultantes caracterizam como o carregador responde à medida que a tensão nos terminais da bateria emulada varia e mostram se o circuito de carga mantém o comportamento de regulação esperado em todas as condições operacionais selecionadas.

Estenda a medição ao longo da sequência operacional do carregador, alterando a tensão da bateria emulada em incrementos controlados e registrando a tensão, a corrente e a temperatura, caso em que o comportamento térmico também deva ser avaliado. Medições em tensões equivalentes à bateria mais baixas e mais altas caracterizam o comportamento da corrente de carga em toda a faixa de operação, enquanto medições próximas aos limites de regulação mostram como o carregador faz a transição entre os estados de carga. Condições de teste adicionais podem reproduzir a operação em modo de manutenção ou sem bateria, quando esses modos forem suportados pelo projeto do carregador. Repetir a mesma sequência de tensão programada proporciona condições consistentes para comparar o comportamento do carregador em diferentes condições de entrada, temperaturas de operação, revisões de projeto ou configurações de proteção, sem depender do estado de carga variável de uma bateria física.

Solução para validação do estado operacional de carregadores de bateria

Para testar os estados operacionais do carregador de bateria, é necessário reproduzir as condições de tensão do lado da bateria enquanto se mede a corrente de carga, a tensão nos terminais e a temperatura à medida que o carregador percorre sua faixa operacional. A solução utiliza uma carga eletrônica de corrente contínua de bancada da Keysight no modo de tensão constante para emular condições definidas nos terminais da bateria e medir a corrente fornecida pelo carregador em cada tensão programada. Um sistema de aquisição de dados da Keysight com um módulo multiplexador fornece medições adicionais de tensão e temperatura em pontos selecionados na interface entre o carregador e a bateria. As medições registradas mostram como a corrente de carga, a tensão nos terminais e as condições térmicas variam em cada estado emulado da bateria. Essa abordagem permite a caracterização repetível do carregador em vários níveis de tensão, estados de carga e condições operacionais.

Diagrama de blocos da solução de validação do estado operacional do carregador de bateria

Como validar os estados operacionais do carregador de bateria – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de validação do estado operacional de carregadores de bateria

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação do estado operacional do carregador de bateria

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?