So überprüfen Sie die Betriebszustände des Akkuladegeräts

Elektronische Gleichstromlast für den Tisch
+ Elektronische Tischlast für Gleichstrom

Akkuzustände während des Ladevorgangs emulieren

Die Validierung eines Batterieladegeräts erfordert die Nachbildung der elektrischen Bedingungen einer Batterie und die Messung der Spannungs- und Stromregelung des Ladekreises über den gesamten Betriebsbereich. Eine programmierbare elektronische Last im Konstantspannungsmodus kann den Zustand der Batterieklemmen simulieren, indem sie eine definierte Spannung aufrechterhält und dem zu prüfenden Ladegerät ermöglicht, den entsprechenden Ladestrom aufzubauen. Programmieren Sie eine Sequenz von batterieäquivalenten Spannungspegeln, die verschiedene Punkte innerhalb des vorgesehenen Ladebereichs repräsentieren, und messen Sie die Ausgangsspannung und den Strom des Ladegeräts an jedem Betriebspunkt. Die resultierenden Daten charakterisieren das Verhalten des Ladegeräts bei Änderungen der simulierten Batteriespannung und zeigen, ob der Ladekreis das erwartete Regelungsverhalten über die gewählten Betriebsbedingungen beibehält.

Die Messung wird über den gesamten Betriebsablauf des Ladegeräts erweitert, indem die simulierte Batteriespannung in kontrollierten Schritten verändert und Spannung, Stromstärke und Temperatur aufgezeichnet werden, insbesondere wenn das thermische Verhalten bewertet werden muss. Messungen bei niedrigeren und höheren batterieäquivalenten Spannungen charakterisieren das Ladestromverhalten über den gesamten Betriebsbereich, während Messungen nahe den Regelungsgrenzen zeigen, wie das Ladegerät zwischen den Ladezuständen wechselt. Zusätzliche Testbedingungen können Wartungs- oder Batteriebetrieb simulieren, sofern diese Modi vom Ladegerät unterstützt werden. Die Wiederholung derselben programmierten Spannungssequenz bietet konsistente Bedingungen für den Vergleich des Ladegerätverhaltens unter verschiedenen Eingangsbedingungen, Betriebstemperaturen, Designänderungen oder Schutzeinstellungen, ohne auf den sich ändernden Ladezustand einer realen Batterie angewiesen zu sein.

Lösung zur Validierung des Betriebszustands von Batterieladegeräten

Die Prüfung der Betriebszustände von Batterieladegeräten erfordert die Nachbildung der batterieseitigen Spannungsverhältnisse bei gleichzeitiger Messung von Ladestrom, Klemmenspannung und Temperatur während des Ladevorgangs. Die Lösung nutzt eine elektronische Tischlast von Keysight im Konstantspannungsmodus, um definierte Batteriebedingungen zu simulieren und den vom Ladegerät gelieferten Strom bei jeder programmierten Spannung zu messen. Ein Keysight-Datenerfassungssystem mit Multiplexermodul liefert zusätzliche Spannungs- und Temperaturmessungen an ausgewählten Punkten der Schnittstelle zwischen Ladegerät und Batterie. Die aufgezeichneten Messwerte zeigen, wie sich Ladestrom, Klemmenspannung und Temperatur in den simulierten Batteriezuständen verändern. Dieses Verfahren ermöglicht eine reproduzierbare Charakterisierung des Ladegeräts über verschiedene Spannungspegel, Ladezustände und Betriebsbedingungen hinweg.

Blockdiagramm der Lösung zur Validierung des Betriebszustands eines Batterieladegeräts

Wie man die Betriebszustände von Batterieladegeräten überprüft – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung des Betriebszustands von Batterieladegeräten.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Validierung des Betriebszustands von Batterieladegeräten

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?