400G/800G ZRコヒーレント送信機の性能検証方法

光変調アナライザ
+ 光変調アナライザ

コヒーレント送信機信号品質の測定とテスト

コヒーレント光技術が400Gおよび800Gのデータレートにスケールアップするにつれて、エンジニアは送信機性能の検証において増大する課題に直面しています。高次変調フォーマットと高シンボルレートは、IQ不平衡、位相ノイズ、帯域幅制限、DACおよび変調器の非線形性、レーザー安定性などの実装上の劣化に対する感度を高めます。これらの影響は、特に400ZRや新しい800ZR設計などのZR-classプラガブルおよびラインカード・アプリケーションにおいて、信号品質と相互運用性を直接的に低下させるため、システム統合または展開の前に、現実的な動作条件下で送信機の挙動を検証することが不可欠です。

コヒーレント送信機の検証は通常、リファレンスレシーバベースの光変調解析ワークフローを使用して実行されます。エンジニアは光送信機出力を捕捉し、DSPを介して変調信号を回復し、EVM(エラーベクトル振幅)、位相誤差、コンスタレーション対称性などの主要な性能指標を評価します。これらの測定は、変調精度、位相安定性、およびIQ劣化に関する洞察を提供し、エンジニアが根本原因となる実装上の問題を診断し、相互運用性要件に対するマージンを確認し、正式なコンプライアンス試験やフィールド展開の前に送信機が性能要件を満たしていることを検証できるようにします。

400G/800G ZRコヒーレント送信機検証ソリューション

コヒーレント送信機の性能を検証するには、エンジニアは統合および展開の前に光信号品質を測定し、実装上の劣化を診断する必要があります。キーサイトの400G/800G ZRコヒーレント送信機検証ソリューションは、リファレンスレシーバとアナライザを組み合わせたものとして機能し、エンジニアがDSPベースの信号回復とコンスタレーション解析を実行して、変調精度、位相安定性、およびコヒーレントシステムの相互運用性に直接影響を与える送信機劣化を評価できるようにします。このソリューションは、400Gおよび800G ZR-class光システムで使用される最新のコヒーレント変調フォーマットをサポートしており、エンジニアがEVM、位相誤差、コンスタレーション対称性などの測定された指標を特定の送信機設計の制限と関連付け、設計承認を加速し、コヒーレントラインカードおよびプラガブルモジュールへの統合時のリスクを低減することを可能にします。

当社のコヒーレント送信機性能検証ソリューションのデモを見る

当社のコヒーレント送信機検証ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?