Como validar o desempenho do transmissor coerente ZR de 400G/800G

Analisador de modulação óptica
+ Analisador de modulação óptica

Medir e testar a qualidade do sinal do transmissor coerente

À medida que as tecnologias ópticas coerentes evoluem para taxas de dados de 400G e 800G, os engenheiros enfrentam desafios cada vez maiores na validação do desempenho dos transmissores. Formatos de modulação de ordem superior e taxas de símbolos mais altas amplificam a sensibilidade a imperfeições de implementação, como desequilíbrio de IQ, ruído de fase, limitações de largura de banda, não linearidade do DAC e do modulador e estabilidade do laser. Esses efeitos prejudicam diretamente a qualidade do sinal e a interoperabilidade, especialmente em aplicações de placas plugáveis e de linha da classe ZR, como os projetos 400ZR e os emergentes 800ZR, tornando essencial validar o comportamento do transmissor em condições operacionais realistas antes da integração ou implantação do sistema.

A validação de transmissores coerentes é normalmente realizada por meio de um fluxo de trabalho de análise de modulação óptica baseado em um receptor de referência. Os engenheiros capturam a saída do transmissor óptico, recuperam o sinal modulado por meio de DSP e avaliam métricas-chave de desempenho, como magnitude do vetor de erro (EVM), erro de fase e simetria da constelação. Essas medições fornecem informações sobre a precisão da modulação, a estabilidade de fase e as degradações do IQ, permitindo que os engenheiros diagnostiquem as causas-raíz dos problemas de implementação, confirmem a margem em relação aos requisitos de interoperabilidade e verifiquem se o transmissor atende às expectativas de desempenho antes dos testes formais de conformidade ou da implantação em campo.

Solução de validação para transmissores coerentes ZR de 400G/800G

Para validar o desempenho do transmissor coerente, os engenheiros devem medir a qualidade do sinal óptico e diagnosticar as deficiências de implementação antes da integração e da implantação. A solução de validação de transmissores coerentes 400G/800G ZR da Keysight funciona como um receptor de referência e analisador combinado, permitindo que os engenheiros realizem a recuperação de sinal baseada em DSP e a análise de constelação para avaliar a precisão da modulação, a estabilidade de fase e as deficiências do transmissor que afetam diretamente a interoperabilidade do sistema coerente. A solução suporta formatos modernos de modulação coerente usados em sistemas ópticos da classe ZR de 400G e 800G, permitindo que os engenheiros correlacionem métricas medidas, como EVM, erro de fase e simetria de constelação, com limitações específicas do projeto do transmissor, acelerem a aprovação do projeto e reduzam o risco durante a integração em placas de linha coerentes e módulos plugáveis.

Veja uma demonstração da nossa solução de validação de desempenho de transmissores coerentes

Conheça os produtos da nossa solução de validação de transmissores coerentes

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?