400G/800G ZR 코히어런트 송신기 성능 검증 방법

광 변조 분석기
+ 광 변조 분석기

코히어런트 송신기 신호 품질 측정 및 테스트

코히어런트 광 기술이 400G 및 800G 데이터 속도로 확장됨에 따라 엔지니어들은 송신기 성능 검증에 있어 점점 더 많은 어려움에 직면하고 있습니다. 고차 변조 형식과 높은 심볼 속도는 IQ 불균형, 위상 잡음, 대역폭 제한, DAC 및 변조기 비선형성, 레이저 안정성 등 구현상의 손상에 대한 민감도를 증폭시킵니다. 이러한 영향은 신호 품질과 상호 운용성을 직접적으로 저하시키며, 특히 400ZR 및 새로운 800ZR 설계와 같은 ZR 클래스 플러그형 및 라인 카드 애플리케이션에서 더욱 그러합니다. 따라서 시스템 통합 또는 배포 전에 실제 작동 조건에서 송신기 동작을 검증하는 것이 필수적입니다.

코히어런트 송신기 검증은 일반적으로 기준 수신기 기반 광 변조 분석 워크플로를 사용하여 수행됩니다. 엔지니어는 광 송신기 출력을 캡처하고, DSP를 통해 변조된 신호를 복구하며, 오차 벡터 크기(EVM), 위상 오차 및 성상도 대칭성 등 주요 성능 지표를 평가합니다. 이러한 측정은 변조 정확도, 위상 안정성 및 IQ 손상에 대한 통찰력을 제공하여 엔지니어가 근본 원인 구현 문제를 진단하고, 상호 운용성 요구 사항에 대한 마진을 확인하며, 공식적인 규정 준수 테스트 또는 현장 배포 전에 송신기가 성능 기대치를 충족하는지 확인할 수 있도록 합니다.

400G/800G ZR 코히어런트 송신기 검증 솔루션

코히어런트 송신기 성능을 검증하려면 엔지니어는 통합 및 배포 전에 광 신호 품질을 측정하고 구현 손상을 진단해야 합니다. 키사이트의 400G/800G ZR 코히어런트 송신기 검증 솔루션은 통합된 기준 수신기 및 분석기로 작동하여 엔지니어가 DSP 기반 신호 복구 및 성상도 분석을 수행하여 코히어런트 시스템 상호 운용성에 직접적인 영향을 미치는 변조 정확도, 위상 안정성 및 송신기 손상을 평가할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 400G 및 800G ZR 클래스 광 시스템에 사용되는 최신 코히어런트 변조 형식을 지원하여 엔지니어가 EVM, 위상 오차 및 성상도 대칭성과 같은 측정된 지표를 특정 송신기 설계 제한과 연관시키고, 설계 승인을 가속화하며, 코히어런트 라인 카드 및 플러그형 모듈로 통합하는 동안 위험을 줄일 수 있도록 합니다.

당사의 코히어런트 송신기 성능 검증 솔루션 데모 보기

당사의 코히어런트 송신기 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

코히어런트 송신기 검증을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?