免許不要帯域の共存性を検証する方法

ワイヤレスコンプライアンスソリューション
+ ワイヤレス適合性ソリューション

共有スペクトラムの動作をテスト

ライセンス不要バンドの共存テストには、被試験デバイスを共有スペクトラムの動作条件下に置くことができる、制御された無線周波数セットアップが必要です。このセットアップにより、定義された規制テストケースの適用、デバイス動作の監視、および動作帯域内で他の送信やチャネル条件が存在する場合のデバイスの応答検証を行います。

このワークフローでは、自動テストシーケンス、無線周波数測定、サポートされているワイヤレスフォーマット、およびレポート生成を使用して、デバイス動作の再現可能な記録を作成します。エンジニアは、関連するバンドとテストケースを設定し、測定シーケンスを実行し、送信動作を観察し、規制審査用の結果を文書化します。

免許不要帯域の共存試験ソリューション

ライセンス不要バンドの共存テストでは、無線デバイスが共有スペクトラムで動作する際の挙動を測定する必要があります。このソリューションは、規制テストの自動化、無線周波数測定、サポートされているワイヤレスフォーマット、およびレポート生成を組み合わせることで、ライセンス不要の無線デバイスのテストをサポートします。エンジニアは、周波数ホッピング、適応性、MIMO(多入力多出力)動作、およびWLAN、Bluetooth、ZigBeeなどの一般的な無線フォーマットを含む、2.4 GHz、5 GHz、および6 GHzの規制ワークフローのテストケースを設定できます。自動テストシーケンスとレポート生成により、規制審査に向けた再現性のあるコンプライアンス文書の作成が可能になります。

ライセンス不要バンド共存テストソリューションのブロック図を見る

免許不要帯域の共存性を検証する方法:ブロック図

ライセンス不要バンド共存テストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?