O-RAN無線ユニットの同期を検証する方法

タイムシンクアナライザー
+ タイム・シンク・アナライザ

O-RU同期プレーン・コンフォーマンス

Open Radio Access Network(O-RAN)無線ユニット同期プレーン・コンフォーマンス・テストでは、構成された同期ソース、イーサネット・フロントホール接続、および制御されたテスト環境を使用します。テスト対象の無線ユニットは、エンジニアがプレシジョン・タイム・プロトコル(PTP)プロファイル、トランスポート条件、クロック基準、および該当する同期パラメータを構成している間、テスト・プラットフォームとタイミング情報を交換します。ベースライン取得シーケンスにより、観測されたクロック状態が確立されます。テスト・トラフィックとタイミング関連のメッセージがキャプチャされ、選択されたO-RAN同期プレーン・テスト要件と比較されます。1pps(秒パルス)信号や安定した周波数入力などの共有リファレンスは、測定中に一貫したタイミング基準を提供します。

次に、測定シーケンスは、定義された動作条件および障害条件下でデバイスをテストします。エンジニアは、利用可能なタイミング・インターフェースを使用して、同期状態の遷移、プロトコル応答、時間誤差の挙動、および関連するクロック品質メトリックを記録します。テストには、インストールされたソフトウェア・オプションでサポートされている場合、クロック・クラス情報、ソースの可用性、または受信したタイミング条件に対する計画的な変更を含めることができます。結果は、一般的な合致なしきい値に対してではなく、特定のコンフォーマンス・ケースと構成に対して評価されます。メッセージ処理の失敗と物理的なタイミングの偏差を区別するために、パケットの観測とクロックの測定を相関させる必要があります。再現性のあるセットアップ・パラメータと保存された結果により、ハードウェア・ビルドおよびファームウェア・リビジョン全体での比較がサポートされます。

O-RAN無線ユニットの同期テストソリューション

O-RAN同期プレーン・コンフォーマンス・テストには、制御されたタイミング・リファレンス、無線ユニットへのイーサネット・インターフェース、および再現性のある同期テスト・シーケンスが必要です。Keysightタイム・シンク・アナライザ・プラットフォームは、テスト・アクセス用のラックマウント型機器、タイミング・カード、およびイーサネット・ライン・カードを組み合わせています。O-RANデータシートでは、タイム・シンク・アナライザがより広いOpen RAN Studioテスト環境の一部として特定されています。専用の同期プレーン・コンフォーマンスの場合、必要なテスト機能がライセンスされていることを確認するために、インストールされているオプション・セットを確認する必要があります。テスト・オペレータは、タイミング・ソースとポート設定を構成し、定義されたケースを実行し、タイミング状態とキャプチャされたプロトコル情報を調べます。構成によっては、追加のプロトコル・ジェネレータまたはクロック測定オプションが必要になる場合があります。この配置は、ベース機器単体に依存するのではなく、O-RAN無線ユニット同期の構造化された検証をサポートします。

O-RANラジオユニット同期テストソリューションのブロック図

O-RAN無線ユニットの同期を検証する方法 - ブロック図

O-RANラジオユニット同期テストソリューションの製品を検索

リソースのご紹介

O-RANラジオユニット同期テストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?