Wie man die Synchronisierung von O-RAN-Funkgeräten überprüft

Time Sync Analyzer
+ Zeitsynchronisationsanalysator

O-RU-Synchronisierungsebenenkonformität

Ein Konformitätstest der Synchronisationsebene eines O-RAN-Funkgeräts verwendet eine konfigurierte Synchronisationsquelle, eine Ethernet-Fronthaul-Verbindung und eine kontrollierte Testumgebung. Das zu testende Funkgerät tauscht Zeitinformationen mit der Testplattform aus, während der Techniker das PTP-Profil (Precision Time Protocol), die Transportbedingungen, die Taktreferenz und die relevanten Synchronisationsparameter konfiguriert. Eine Basiserfassungssequenz ermittelt den beobachteten Taktzustand. Testdatenverkehr und zeitbezogene Nachrichten werden erfasst und mit den ausgewählten O-RAN-Synchronisationsebenen-Testanforderungen verglichen. Eine gemeinsame Referenz, wie z. B. ein Impuls-pro-Sekunde-Signal oder ein stabiles Frequenzsignal, sorgt für eine konsistente Zeitbasis während der Messung.

Die Messsequenz testet das Gerät unter definierten Betriebs- und Fehlerbedingungen. Der Techniker erfasst Synchronisationszustandsübergänge, Protokollantworten, Zeitfehlerverhalten und alle relevanten Taktqualitätsmetriken mithilfe der verfügbaren Timing-Schnittstellen. Der Test kann geplante Änderungen an Taktklasseninformationen, Quellenverfügbarkeit oder dem empfangenen Timingzustand umfassen, sofern dies von den installierten Softwareoptionen unterstützt wird. Die Ergebnisse werden anhand des spezifischen Konformitätsfalls und der Konfiguration und nicht anhand eines allgemeinen Akzeptanzschwellenwerts bewertet. Paketbeobachtungen und Taktmessungen müssen korreliert werden, um Fehler in der Nachrichtenverarbeitung von physikalischen Timingabweichungen zu unterscheiden. Wiederholbare Setup-Parameter und gespeicherte Ergebnisse ermöglichen den Vergleich zwischen verschiedenen Hardware-Builds und Firmware-Versionen.

O-RAN Funkgeräte-Synchronisationstestlösung

Für die Konformitätsprüfung der O-RAN-Synchronisationsebene werden eine kontrollierte Zeitreferenz, eine Ethernet-Schnittstelle zur Funkeinheit und eine reproduzierbare Synchronisationstestsequenz benötigt. Die Keysight Time Sync Analyzer-Plattform kombiniert ein Rackmount-Gerät, eine Timing-Karte und eine Ethernet-Leitungskarte für den Testzugriff. Das O-RAN-Datenblatt beschreibt den Time Sync Analyzer als Teil der umfassenderen Open RAN Studio-Testumgebung. Für die dedizierte Konformitätsprüfung der Synchronisationsebene muss der installierte Optionssatz überprüft werden, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Testfunktionen lizenziert sind. Ein Testoperator konfiguriert die Timingquelle und die Porteinstellungen, führt einen definierten Testfall aus und untersucht die Timing-Zustände sowie die erfassten Protokollinformationen. Je nach Konfiguration kann ein zusätzlicher Protokollgenerator oder eine Taktmessoption erforderlich sein. Diese Anordnung ermöglicht eine strukturierte Validierung der O-RAN-Funkeinheitensynchronisation und ist nicht allein auf das Basisgerät angewiesen.

Blockdiagramm der Lösung für den Synchronisationstest der O-RAN-Funkeinheit

Wie man die Synchronisierung von O-RAN-Funkgeräten überprüft – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte in unserer O-RAN-Funkgeräte-Synchronisationstestlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den O-RAN-Funkgeräte-Synchronisierungstest

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?