タイム同期アナライザ タイミングカード

キーサイトのタイム同期アナライザには、強化された精度、柔軟な構成、多用途なテストを提供するタイミングカードが搭載されています。

製品画像
  • Form factor

    Timing Card (Non-Rubidium)

  • Interface speed modes

    100GE, 25GE, 10GE

  • Protocol support

    N/A

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • キーサイト Open RAN Studio ソフトウェアと統合し、フロントホールインターフェースを介してORANトラフィックの再生、捕捉、解析を行います。
  • Massive MIMOビームフォーミング、データスループット、および容量をテストします。
  • 直感的なインターフェースを備えた、決定論的でユーザーフレンドリーなテスト環境で、O-RU同期プレーン(Sプレーン)適合性テストを実行します。
  • PythonおよびRepresentational State Transfer(REST)プロトコルを自動的に実行します。
  • テスト自動化プロセスを使用して、包括的なPython / RESTを実行します。