地域ごとの無線規制試験ケースを自動化する方法

ワイヤレスコンプライアンスソリューション
+ ワイヤレスコンプライアンスソリューション

規制試験ケースの自動化

地域の無線規制に関する試験ケースの自動化には、要求される帯域、フォーマット、および地域ごとの規則セット全体で定義された測定を実行できる、制御された高周波セットアップが必要です。このセットアップにより、設定されたテストシーケンスの適用、測定条件の制御、デバイス動作の記録、再現性のあるレビューに向けた結果の整理を行います。

このワークフローでは、自動シーケンス、高周波測定、サポートされているワイヤレスフォーマット、および標準化されたレポート生成を利用して、手動セットアップのばらつきを削減します。エンジニアは、ターゲット地域とテストケースを選択し、自動シーケンスを実行して、合否結果を確認し、規制コンプライアンスのレビューをサポートするドキュメントを作成します。

地域規制対応自動化ソリューション

地域の無線規制に関する試験ケースの自動化には、対象市場で要求される規則セット全体で、再現性のある高周波測定を実行することが求められます。このソリューションは、自動テストシーケンス、サポートされているワイヤレスフォーマット、高周波測定、およびレポート生成を組み合わせ、免許不要バンドのコンプライアンスワークフローを実現します。エンジニアは、ETSI、FCC、KC、MIC、SRRC、周波数ホッピング、適応性、および動的周波数選択(DFS)のワークフローを含め、2.4 GHz、5 GHz、および6 GHzのワイヤレス試験に向けた地域のテストケースを設定できます。標準化された自動化とレポート機能により、エンジニアリングレビューやコンプライアンス申請に向けた一貫性のあるドキュメント作成が可能になります。

地域規制自動化ソリューションのブロック図を見る

地域規制自動化ソリューションのブロック図

地域規制自動化ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?