Wie man regionale regulatorische Testfälle für drahtlose Kommunikation automatisiert

Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Netzwerke
+ Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Kommunikation

Automatisierte regulatorische Testfälle

Die Automatisierung regionaler regulatorischer Testfälle im Bereich drahtloser Kommunikation erfordert eine kontrollierte Funkfrequenzumgebung, die definierte Messungen über die erforderlichen Frequenzbänder, Formate und regionalen Regelwerke hinweg durchführen kann. Die Umgebung wendet konfigurierte Testsequenzen an, steuert die Messbedingungen, zeichnet das Geräteverhalten auf und organisiert die Ergebnisse für eine wiederholbare Überprüfung.

Der Workflow nutzt automatisierte Sequenzierung, Funkfrequenzmessung, unterstützte Funkformate und standardisierte Berichtserstellung, um manuelle Konfigurationsabweichungen zu minimieren. Ingenieure wählen den Zielbereich und den Testfall aus, führen die automatisierte Sequenz aus, prüfen die Ergebnisse (bestanden/nicht bestanden) und erstellen eine Dokumentation zur Unterstützung der Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Regionale Lösung zur Automatisierung der Regulierungsmaßnahmen

Die Automatisierung regionaler regulatorischer Tests für drahtlose Technologien erfordert wiederholbare Hochfrequenzmessungen gemäß den für den Zielmarkt geltenden Vorschriften. Diese Lösung kombiniert automatisierte Testsequenzierung, unterstützte Funkformate, Hochfrequenzmessung und Berichtserstellung für Compliance-Workflows im lizenzfreien Frequenzband. Ingenieure können regionale Testfälle für 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Funktests konfigurieren, einschließlich Workflows für ETSI, FCC, KC, MIC, SRRC, Frequenzsprungverfahren, adaptive Frequenzen und dynamische Frequenzauswahl. Standardisierte Automatisierung und Berichterstellung tragen zu einer konsistenten Dokumentation für die technische Prüfung und die Einreichung von Konformitätsnachweisen bei.

Siehe Blockdiagramm der regionalen Lösung zur Automatisierung der Regulierung.

Blockdiagramm einer Lösung zur Automatisierung regionaler Regulierungsmaßnahmen

Entdecken Sie Produkte in unserer regionalen Lösung zur Automatisierung regulatorischer Prozesse.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?