レーダーシステムを妨害から守る方法

ワイヤレスコンプライアンスソリューション
+ ワイヤレス適合性ソリューション

レーダー保護動作の検証

レーダーシステムをワイヤレス干渉から保護するには、被試験デバイスをDFS規制下の動作条件に置くことができる、制御された無線周波数セットアップが必要です。このセットアップは、レーダーのような信号条件を適用し、デバイスの送信動作を監視し、設定された規制テストケースに従ってデバイスが応答するかどうかを検証します。

このワークフローは、定義されたテストケース、チャネル監視、無線周波数測定、および自動評価を使用して、レーダー保護動作の再現可能な記録を作成します。エンジニアは、ターゲット帯域とテストケースを設定し、測定シーケンスを実行し、デバイスの応答を観察し、適合性レビューのために結果を文書化します。

レーダー防護検証ソリューション

レーダー保護動作を検証するには、レーダーのような無線周波数条件を生成し、DFS規制下のチャネルでワイヤレスデバイスがどのように応答するかを監視する必要があります。このソリューションは、規制テストの自動化、無線周波数測定、サポートされているワイヤレスフォーマット、および免許不要のワイヤレスデバイステスト用のレポート生成を組み合わせたものです。エンジニアは、該当する帯域と地域の要件に合わせて動的周波数選択ワークフローを設定し、レーダーのような信号に対するデバイスの応答を監視し、再現性のある適合性文書を作成できます。自動シーケンスと標準化されたレポート作成は、エンジニアリングレビューおよび規制評価のための結果を準備する際の人的なばらつきを減らすのに役立ちます。

レーダー保護検証ソリューションのブロック図を参照

IoT規制コンプライアンスソリューション

当社のレーダー保護検証ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?