Wie man Radarsysteme vor Störungen schützt

Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Netzwerke
+ Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Kommunikation

Radarschutzverhalten überprüfen

Der Schutz von Radarsystemen vor Funkstörungen erfordert eine kontrollierte Funkfrequenzanlage, die es ermöglicht, das Testgerät unter DFS-konformen Betriebsbedingungen zu testen. Die Anlage simuliert radarähnliche Signalbedingungen, überwacht das Sendeverhalten des Geräts und überprüft, ob es gemäß dem konfigurierten Testfall reagiert.

Der Arbeitsablauf nutzt definierte Testfälle, Kanalüberwachung, Hochfrequenzmessungen und automatisierte Auswertung, um ein reproduzierbares Protokoll des Radarschutzverhaltens zu erstellen. Ingenieure konfigurieren das Zielband und den Testfall, führen die Messsequenz durch, beobachten die Gerätereaktion und dokumentieren das Ergebnis zur Überprüfung der Konformität.

Lösung zur Überprüfung des Radarschutzes

Die Überprüfung des Radarschutzverhaltens erfordert die Erzeugung radarähnlicher Funkfrequenzbedingungen und die Überwachung des Verhaltens drahtloser Geräte in DFS-regulierten Kanälen. Diese Lösung kombiniert die Automatisierung von Zulassungstests, Funkfrequenzmessungen, unterstützte Funkformate und die Berichtserstellung für die Prüfung lizenzfreier drahtloser Geräte. Ingenieure können dynamische Frequenzauswahl-Workflows für die jeweiligen Frequenzbänder und regionalen Anforderungen konfigurieren, die Gerätereaktion auf radarähnliche Signale überwachen und reproduzierbare Konformitätsdokumentationen erstellen. Automatisierte Sequenzierung und standardisierte Berichterstellung tragen dazu bei, manuelle Abweichungen bei der Aufbereitung der Ergebnisse für die technische Prüfung und die behördliche Bewertung zu reduzieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung des Radarschutzes

IoT-Lösung zur Einhaltung regulatorischer Bestimmungen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Überprüfung des Radarschutzes.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?