3GPP規格へのMCXコンフォーマンステスト方法

ワイヤレス試験プラットフォーム
+ ワイヤレステストプラットフォーム

3GPP MCX規格に対するチップセットおよびデバイスの適合性検証

ミッションクリティカル通信 (MCX) は、3GPP内で画期的な標準として登場し、公共安全、セキュリティ、交通、公益事業などのミッションクリティカルな状況向けに、信頼性が高く、効率的で、機能豊富な通信ソリューションを提供します。TCCA (The Critical Communications Association) がオープン標準の推進を通じて促進することで、MCXはデータ機能が限られた狭帯域の陸上移動無線 (LMR) ベースのプッシュツートーク (PTT) システムから、4G/5Gネットワークに基づく広帯域MCXテクノロジーへと移行しており、ビデオ通話、位置情報、IoTセンサーデータなどの新機能を可能にしています。

MC-PTT、MC-Video、MC-Dataを含む3GPP MCXのテストは、公共安全、防衛、公益事業、鉄道などのミッションクリティカルな環境に固有の複雑性、信頼性、および相互運用性の要件により、いくつかの独自の課題を提起します。ナローバンドシステムには存在しないプロトコル適合性テスト (PCT) が、標準への準拠を確保し、ミッションクリティカル通信によって義務付けられている高い信頼性、性能、および相互接続性を確保するために採用されています。

3ソリューションPP EUTRA ミッションクリティカルプロトコル適合性試験ソリューション

MCXデバイスメーカーが適合性テストを実施できるようにするため、キーサイトは3GPPで定義されたテスト仕様を使用して、LTEと5Gの両方に対応するMC-PTTの最初のテストケースを検証しました。最初のテストケースは、MC-PTTクライアントがMC-PTTサーバーで構成されるために実行する主要なステップをカバーしています。これには、セルアタッチ、セッション開始プロトコル(SIP)登録、インターネットプロトコルセキュリティ(IPSec)を介したユーザー認証とキー管理、ID管理、ユーザーサービス認証、およびグループ管理を含むユーザー構成データ共有が含まれます。

キーサイト S8704Aプロトコル適合性ツールセットは、MCXプロトコル適合性テスト要件をサポートします。このソリューションは、デバイスの構成、テスト計画の準備、テストの実行、結果の確認、レポートの生成のために、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。

このテストソリューションの恩恵を受ける主なユーザー:

  • GCF/PTCRBデバイス認証のテストを実施するテストハウスおよびテストラボ
  • 提供するデバイスがGCF/PTCRB認証済みであることを確実にしたい事業者
  • デバイスが市場投入前に認証されていることを確認するデバイスメーカー
  • 事前認証テスト向けのチップセットメーカー

独立して検証されたキーサイトのプラットフォームは、MCXプロトコル適合性要件をサポートします: 

  • MC-PTT: 3GPP TS 36.579-2 (LTE) / 3GPP TS 37.579-2 (5G)
  • MC-Video: 3GPP TS 36.579-6 (LTE) / 3GPP TS 37.579-6 (5G)
  • MC-Data: 3GPP TS 36.579-7 (LTE) / 3GPP TS 37.579-7 (5G)

MCXプロトコル適合性テストのビデオを見る

当社のミッションクリティカルプロトコル適合性テストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?