Mission Critical Communications (MCX) hat sich innerhalb der 3GPP als bahnbrechender Standard etabliert und bietet eine zuverlässige, effiziente und funktionsreiche Kommunikationslösung für unternehmenskritische Situationen wie öffentliche Sicherheit, Schutz, Transport und Versorgung. Unterstützt durch die TCCA (The Critical Communications Association) und die Förderung offener Standards vollzieht MCX den Übergang von schmalbandigen, auf Land Mobile Radio (LMR) basierenden Push-To-Talk (PTT)-Systemen mit eingeschränkten Datenkapazitäten zur breitbandigen MCX-Technologie auf Basis von 4G/5G-Netzwerken und ermöglicht so neue Funktionen wie Videoanrufe, Geolokalisierung und IoT-Sensordaten.
Tests für 3GPP MCX, darunter MC-PTT, MC-Video und MC-Data, stellen aufgrund der Komplexität, Zuverlässigkeit und Interoperabilitätsanforderungen unternehmenskritischer Umgebungen wie öffentliche Sicherheit, Verteidigung, Versorgungsunternehmen und Eisenbahnen besondere Herausforderungen dar. Protokollkonformitätstests (PCT), die in Schmalbandsystemen nicht vorhanden sind, werden eingeführt, um die Einhaltung von Standards sicherzustellen und die hohe Zuverlässigkeit, Leistung und Interoperabilität zu gewährleisten, die für unternehmenskritische Kommunikation erforderlich sind.
Um Herstellern von MCX-Geräten die Durchführung von Konformitätstests zu ermöglichen, hat Keysight die ersten Testfälle für MC-PTT anhand der 3GPP-definierten Testspezifikation für LTE und 5G validiert. Die ersten Testfälle decken die wichtigsten Schritte ab, die der MC-PTT-Client zur Konfiguration mit dem MC-PTT-Server durchführt. Dazu gehören die Zellverbindung, die SIP-Registrierung (Session Initiation Protocol), die Benutzerauthentifizierung und Schlüsselverwaltung über Internet Protocol Security (IPSec), das Identitätsmanagement, die Benutzerdienstautorisierung und die gemeinsame Nutzung von Benutzerkonfigurationsdaten einschließlich der Gruppenverwaltung.
Das Keysight S8704A Protocol Conformance Toolset unterstützt die Konformitätstestanforderungen des MCX-Protokolls. Diese Lösung verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Konfigurieren des Geräts, Erstellen von Testplänen, Ausführen von Tests, Überprüfen von Ergebnissen und Erstellen von Berichten.
Typische Benutzer, die von dieser Testlösung profitieren:
Die unabhängig validierte Keysight-Plattform unterstützt die Konformitätsanforderungen des MCX-Protokolls:
Zusätzliche Ressourcen für MXC-Konformitätstests
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?