断続的な無線信号を捕捉する方法

プロ・シグナル・アナライザー
+ Pro シグナル・アナライザ

捉えにくい信号をリアルタイムで捕捉

間欠的なワイヤレス信号の捕捉には、測定された無線周波数スペクトラムの継続的な処理が必要であり、これにより、短時間または予測不可能なイベントを取り込みの間に逃してしまうことがなくなります。密度測定およびスペクトログラム測定により、信号の振幅や周波数がどのように変化するか、あるいは時間の経過とともにどのように発生するかを明らかにすることができ、持続的な送信と、低デューティサイクルや過渡的な信号動作とを区別するために必要な測定データを提供します。

リアルタイム・スペクトラム・アナライザは、連続するスペクトラムをギャップなしで処理し、その結果を密度、パーシステンス、またはスペクトログラム表示に統合します。エンジニアは、発生頻度情報を使用して、発生頻度の低い信号を特定し、時間の経過に伴うスペクトラム占有率を検証し、周波数マスク・トリガを適用して特定の周波数および振幅の動作を分離し、さらなる測定や捕捉を行うことができます。

断続的な無線信号の受信ソリューション

間欠的なワイヤレス信号の捕捉には、動的な信号環境において短時間のイベントを観測するために十分な帯域幅解析とトリガ選択性を備えた、ギャップのないスペクトラム処理が必要です。Keysight Pro信号アナライザは、密度、パーシステンス、スペクトログラム表示を使用したリアルタイム・スペクトラム解析を提供し、周波数、振幅、発生頻度、および時間依存の信号動作を明らかにします。エンジニアは、周波数マスク・トリガを使用して特定のスペクトラム事象を分離し、定義された周波数および振幅の条件が発生したときに測定や信号捕捉を開始できます。これらはリアルタイム解析をサポートし、Keysight 89600ベクトル信号解析ソフトウェアとの統合により、ワークフローがギャップのない時間捕捉、再生、ベクトル解析、復調へと拡張されます。

間欠的ワイヤレス信号捕捉ソリューションのブロック図を見る

断続的な無線信号を捕捉する方法

間欠的ワイヤレス信号捕捉ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?