Wie man intermittierende Funksignale auffängt

Pro Signal Analyzer
+ Pro Signal Analyzer

Erfassen Sie schwer fassbare Signale in Echtzeit

Die Erfassung intermittierender Funksignale erfordert die kontinuierliche Verarbeitung des gemessenen Funkfrequenzspektrums, damit kurze oder unvorhersehbare Ereignisse zwischen den Messungen nicht verloren gehen. Dichte- und Spektrogrammmessungen zeigen, wie sich Signalamplitude und -frequenz im Zeitverlauf verändern oder auftreten. Sie liefern die Messdaten, die benötigt werden, um dauerhafte Übertragungen von Signalen mit geringem Tastverhältnis oder transientem Signalverhalten zu unterscheiden.

Ein Echtzeit-Spektrumanalysator verarbeitet Spektren lückenlos und kombiniert die Ergebnisse zu Dichte-, Persistenz- oder Spektrogrammdarstellungen. Ingenieure können die Häufigkeitsinformationen nutzen, um seltene Signale zu identifizieren, die spektrale Belegung im Zeitverlauf zu untersuchen und einen Frequenzmasken-Trigger anzuwenden, um spezifische Frequenz- und Amplitudenmuster für weitere Messungen oder die Erfassung zu isolieren.

Lösung zum Erfassen intermittierender Funksignale

Die Erfassung intermittierender Funksignale erfordert eine lückenlose Spektrumsverarbeitung mit ausreichender Bandbreitenanalyse und Triggerselektivität, um kurze Ereignisse in dynamischen Signalumgebungen zu beobachten. Keysight Pro Signalanalysatoren bieten Echtzeit-Spektrumanalyse mit Dichte-, Persistenz- und Spektrogrammdarstellung, um Frequenz-, Amplituden-, Auftretens- und zeitabhängiges Signalverhalten aufzudecken. Ingenieure können Frequenzmasken-Triggerung verwenden, um spezifische Spektralereignisse zu isolieren und Messungen oder die Signalerfassung zu starten, sobald definierte Frequenz- und Amplitudenbedingungen erfüllt sind. Sie unterstützen Echtzeitanalyse, und die Integration mit der Keysight 89600 Vektorsignalanalyse-Software erweitert den Workflow um lückenlose Zeiterfassung, Wiedergabe, Vektoranalyse und Demodulation.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zum Erfassen intermittierender drahtloser Signale

Wie man intermittierende Funksignale auffängt

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Erfassung intermittierender Funksignale

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?