Wie man die Koexistenz unlizenzierter Frequenzbänder testet

Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Netzwerke
+ Lösungen zur Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Kommunikation

Test des gemeinsamen Spektrumverhaltens

Für die Prüfung der Koexistenz in unlizenzierten Frequenzbändern ist ein kontrollierter Funkfrequenzaufbau erforderlich, der das zu testende Gerät unter Bedingungen gemeinsam genutzten Spektrums betreiben kann. Der Aufbau wendet definierte regulatorische Testfälle an, überwacht das Geräteverhalten und überprüft, wie das Gerät reagiert, wenn andere Übertragungen oder Kanalbedingungen im Betriebsfrequenzband vorhanden sind.

Der Workflow nutzt automatisierte Testsequenzen, Funkfrequenzmessungen, unterstützte Funkformate und die Erstellung von Berichten, um ein reproduzierbares Protokoll des Geräteverhaltens zu erstellen. Ingenieure konfigurieren das relevante Frequenzband und den Testfall, führen die Messsequenz durch, beobachten das Sendeverhalten und dokumentieren das Ergebnis für die behördliche Prüfung.

Testlösung für die Koexistenz unlizenzierter Bands

Die Prüfung der Koexistenz unlizenzierter Frequenzbänder erfordert die Messung des Verhaltens drahtloser Geräte im gemeinsam genutzten Spektrum. Diese Lösung kombiniert die Automatisierung von regulatorischen Tests, Hochfrequenzmessungen, unterstützte Funkformate und die Berichtserstellung für die Prüfung unlizenzierter drahtloser Geräte. Ingenieure können Testfälle für regulatorische Arbeitsabläufe im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band konfigurieren, einschließlich Frequenzsprungverfahren, Adaptivität, MIMO-Betrieb und gängigen Funkformaten wie WLAN, Bluetooth und ZigBee. Automatisierte Testsequenzierung und Berichtserstellung tragen zur Erstellung reproduzierbarer Konformitätsdokumentation für die behördliche Prüfung bei.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Koexistenztest unlizenzierter Frequenzbänder

Anleitung zum Testen der Koexistenz unlizenzierter Frequenzbänder (Blockdiagramm)

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für die Koexistenz unlizenzierter Bands.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Koexistenztestlösung für nicht lizenzierte Bands

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?