Como testar a coexistência em bandas não licenciadas

Soluções de conformidade para redes sem fio
+ Soluções de conformidade para redes sem fio

Testar o comportamento do espectro compartilhado

O teste de coexistência em bandas não licenciadas requer uma configuração controlada de radiofrequência capaz de colocar o dispositivo em teste em condições operacionais de espectro compartilhado. A configuração aplica casos de teste regulatórios definidos, monitora o comportamento do dispositivo e verifica como ele responde quando há outras transmissões ou condições de canal na banda de operação.

O fluxo de trabalho utiliza sequenciamento automatizado de testes, medição de radiofrequência, formatos sem fio compatíveis e geração de relatórios para criar um registro repetível do comportamento do dispositivo. Os engenheiros configuram a banda e o caso de teste relevantes, executam a sequência de medição, observam o comportamento de transmissão e documentam o resultado para análise regulatória.

Solução para teste de coexistência em bandas não licenciadas

Testar a coexistência em bandas não licenciadas requer a medição do comportamento de um dispositivo sem fio ao operar em espectro compartilhado. Esta solução combina automação de testes regulatórios, medição de radiofrequência, formatos sem fio compatíveis e geração de relatórios para testes de dispositivos sem fio em bandas não licenciadas. Os engenheiros podem configurar casos de teste para fluxos de trabalho regulatórios nas bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, incluindo salto de frequência, adaptabilidade, operação de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) e formatos de rádio comuns, como WLAN, Bluetooth e ZigBee. A sequência automatizada de testes e a geração de relatórios ajudam a criar documentação de conformidade repetível para análise regulatória.

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste de coexistência em bandas não licenciadas

Como testar o diagrama de blocos de coexistência em bandas não licenciadas

Conheça os produtos da nossa solução de teste de coexistência em bandas não licenciadas

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a solução de teste de coexistência em bandas não licenciadas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?