Como testar a conformidade de RF / RRM para 5G

Plataforma de teste sem fio 5G
+ Plataforma de teste sem fio 5G

Garantia de conformidade com os requisitos de 5G

A verificação da conformidade de um dispositivo 5G com o gerenciamento de recursos de rádio (RRM) requer a execução dos casos de teste de conformidade definidos pelas especificações do Projeto de Parceria de 3ª Geração (3GPP). Os fabricantes de chipsets e dispositivos podem iniciar os testes em uma fase de pré-conformidade antes de realizar os testes de certificação em um laboratório oficialmente reconhecido. O Global Certification Forum (GCF) e o PTCRB, parte da Cellular Telephone Industries Association (CTIA), apoiam os programas de certificação mais importantes que estabelecem as condições para a validação da ferramenta de teste e o credenciamento do laboratório. Além disso, os dispositivos devem estar em conformidade com os requisitos de teste locais suplementares das operadoras de rede móvel (MNOs) ou com as regulamentações. A criação e a configuração de um plano de teste é a primeira etapa do processo de teste. Quando o plano de teste apropriado estiver pronto, os engenheiros de teste poderão executar os testes individualmente ou em sequência.

Os engenheiros de teste precisam de um conjunto de ferramentas de conformidade de RF/RRM com recursos superiores de medição de RF e processamento em tempo real para atender aos diversos requisitos do 5G. A solução deve permitir o teste de RF na banda de destino, medir na banda adjacente e fora da banda para alguns testes e gerar interferência para casos de teste de bloqueio. A emulação e a degradação da condição do canal, como ruído branco gaussiano aditivo e perfis de desvanecimento, são necessárias. A solução deve ser compatível com a versão mais recente do 3GPP para permitir que os usuários estabeleçam uma chamada 5G com um dispositivo em teste em vários modos de implantação de 5G New Radio (NR) (não autônomo e autônomo) e bandas de frequência (FR1 e FR2).

Solução de teste de conformidade 5G RF / RRM

O teste de um dispositivo 5G para conformidade com RF / RRM requer a execução de casos de teste de conformidade validados pelo GCF, PTCRB e órgãos reguladores. A solução de teste de conformidade de RF / RRM 5G da Keysight fornece acesso abrangente e atualizado a casos de teste de conformidade de RF e RRM de rede não terrestre NB, RedCap, 5G NR e C-V2X, conforme definido em 3GPP TS 38.521-1-5, 3GPP TS 38.533 e 3GPP TS 36.521. O uso desses casos de teste garante que os dispositivos móveis funcionem conforme o esperado em uma rede ativa. A solução oferece casos de teste validados por órgãos de certificação do setor e planos de teste de órgãos reguladores. A cobertura complementar para testes de certificação de MNO também está disponível para ATT, T-Mobile e Verizon.

Veja uma demonstração do teste de conformidade 5G RF / RRM

Explore os produtos em nossa solução de teste de conformidade 5G RF / RRM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?