무면허 대역의 공존 여부를 테스트하는 방법

무선 규격 준수 솔루션
+ 무선 규제 준수 솔루션

공유 스펙트럼 동작 테스트

비면허 대역 공존 테스트에는 피테스트 기기(DUT)를 공유 스펙트럼 동작 조건에 둘 수 있는 제어된 무선 주파수 설정이 필요합니다. 이 설정은 정의된 규제 테스트 케이스를 적용하고, 기기 동작을 모니터링하며, 동작 대역에 다른 전송이나 채널 조건이 존재할 때 기기가 어떻게 응답하는지 검증합니다.

이 워크플로는 자동화된 테스트 시퀀싱, 무선 주파수 측정, 지원되는 무선 포맷, 그리고 리포트 생성을 사용하여 기기 동작에 대한 반복 가능한 기록을 생성합니다. 엔지니어는 관련 대역 및 테스트 케이스를 구성하고, 측정 시퀀스를 실행하며, 전송 동작을 관찰하고, 규제 검토를 위해 결과를 문서화합니다.

무면허 대역 공존 테스트 솔루션

비면허 대역 공존 테스트에는 공유 스펙트럼에서 동작할 때 무선 기기가 어떻게 작동하는지 측정하는 작업이 포함됩니다. 이 솔루션은 비면허 무선 기기 테스트를 위해 규제 테스트 자동화, 무선 주파수 측정, 지원되는 무선 포맷 및 리포트 생성을 결합합니다. 엔지니어는 주파수 호핑, 적응성, 다중 입력 다중 출력(MIMO) 동작, 그리고 WLAN, 블루투스, 지그비 같은 일반적인 무선 포맷을 포함하여 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 규제 워크플로에 대한 테스트 케이스를 구성할 수 있습니다. 자동화된 테스트 시퀀싱과 리포트 생성은 규제 검토를 위한 반복 가능한 컴플라이언스 문서를 작성하는 데 도움이 됩니다.

비면허 대역 공존 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

무면허 대역 공존 테스트 방법 블록 다이어그램

비면허 대역 공존 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

비면허 대역 공존 테스트 솔루션 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?