回生ブレーキ電力システムの試験方法

Pro システム用電源装置
+ Pro ATEシステム電源

回生ブレーキ中の電力回生の測定

バッテリー側直流(DC)インターフェースでの回生ブレーキテストには、2象限電源、同期電圧・電流アクイジション、および被測定デバイス(DUT)を力行と制動の両方の状態で動作させるモーター・ジェネレータ・テスト・フィクスチャが必要です。回生電源をDUTのDCインターフェースに接続し、正のソースおよび負のシンク電流制限を設定して、電圧優先動作を構成します。プログラムされたバス電圧を確立し、保護設定を確認し、フィクスチャコントローラを使用して動作シーケンスを指令します。力行中、電源はDUTに電流を供給し、制動中は、パワーエレクトロニクスを通じて返還される電流を吸収します。各イベントを電源の電圧、電流、電力エンベロープ内に収めてください。動作指令と電気的取り込みの時間軸を合わせ、各制動区間の開始点と終了点を特定します。

ブレーキエネルギー回生については、正の電流をソースからDUTへ流れるもの、負の電流をDUTから返還されるものと定義します。同時にサンプリングした電圧と電流から瞬間電力を計算し、各制動区間にわたって負の電力の大きさを積分します。回収された電気エネルギー、ピーク返還電力、ピークシンク電流、最大バス電圧、および指定された電圧バンドまでの回収時間を記録します。指定されたバス電圧、ブレーキ指令、イベント持続時間、および繰り返しレートにわたってこれを繰り返します。測定結果を、想定された普遍的な閾値ではなく、DUTの電気的制限および承認されたテストプロファイルと比較します。DCインターフェースでの回収エネルギーは、系統に返還されるエネルギーとは別に維持してください。機械的変換効率には、追加のトルクおよび速度測定が必要であり、この電気測定の境界外となります。

回生ブレーキ出力試験ソリューション

テストフィクスチャが力行および制動イベントを駆動する間、バッテリー側の直流(DC)バスをプログラムされた電圧に維持して、電力回生をテストします。Keysight Pro ATEシステム電源は、この回生ブレーキテストワークフローのために、DCソースと回生電子負荷を組み合わせています。選択されたモデルの動作制限内で連続シンクを利用できる状態で、力行電流を供給し、返還されたブレーキ電流をシンクします。回生電源は、電圧優先動作、構成可能なソースおよびシンク制限、ならびに中断のない電流方向の変更をサポートします。同時電圧および電流アクイジション、デジタル化された測定、ならびに組み込みの電力およびエネルギー計算が、ブレーキエネルギー回生分析をサポートします。キャプチャをフィクスチャの動作シーケンスと調整し、各イベントの返還電力、回収エネルギー、およびバス電圧の変動を評価します。吸収されたエネルギーは、変換損失を伴いつつ、交流(AC)系統に返還されます。モーター・ジェネレータ・フィクスチャ、ブレーキ指令、および機械的測定は、電源とは別個のままとなります。

回生ブレーキ電力テストソリューションのブロック図を見る

回生ブレーキ電力システムの試験

回生ブレーキ電力テストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

回生ブレーキ電力テストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?