Como testar sistemas de potência de frenagem regenerativa

Fontes de alimentação do sistema Pro ATE
+ Fontes de alimentação do sistema Pro ATE

Medir a energia recuperada durante a frenagem regenerativa

Os testes de frenagem regenerativa na interface de corrente contínua (CC) voltada para a bateria exigem uma fonte de dois quadrantes, aquisição sincronizada de tensão e corrente e um dispositivo de teste de motor-gerador que opere o dispositivo em teste (DUT) nos modos de acionamento e frenagem. Conecte a fonte de alimentação regenerativa à interface CC do DUT e configure a operação com prioridade de tensão, com limites de corrente positivos para fornecimento e negativos para absorção. Estabeleça a tensão programada do barramento, verifique as configurações de proteção e use o controlador do dispositivo de teste para comandar a sequência operacional. Durante o funcionamento em modo motor, a fonte fornece corrente ao DUT; durante a frenagem, ela absorve a corrente retornada por meio dos componentes eletrônicos de potência. Mantenha cada evento dentro dos limites de tensão, corrente e potência da fonte. Alinhe temporalmente o comando operacional e as capturas elétricas para identificar o início e o fim de cada intervalo de frenagem.

Para a recuperação de energia de frenagem, defina a corrente positiva como aquela que flui da fonte para o DUT e a corrente negativa como aquela que retorna do DUT. Calcule a potência instantânea a partir de amostras simultâneas de tensão e corrente e, em seguida, integre a magnitude da potência negativa ao longo de cada intervalo de frenagem. Registre a energia elétrica recuperada, o pico de potência devolvida, o pico de corrente de dissipação, a tensão máxima do barramento e o tempo de recuperação até a faixa de tensão especificada. Repita o processo para as tensões de barramento, comandos de frenagem, durações dos eventos e taxas de repetição especificadas. Compare as medições com os limites elétricos do DUT e com o perfil de teste aprovado, em vez de limites universais presumidos. Mantenha a energia recuperada na interface CC separada da energia devolvida à rede. A eficiência de conversão mecânica requer medições adicionais de torque e velocidade e está fora do escopo desta medição elétrica.

Solução para teste de potência de frenagem regenerativa

Teste o retorno de energia elétrica mantendo o barramento de corrente contínua (CC) voltado para a bateria em uma tensão programada, enquanto o dispositivo de teste aciona eventos de acionamento e frenagem. A fonte de alimentação do sistema Keysight Pro ATE combina uma fonte de CC e uma carga eletrônica regenerativa para esse fluxo de trabalho de testes de frenagem regenerativa. Ela fornece corrente de acionamento e absorve a corrente de frenagem retornada, com absorção contínua disponível dentro dos limites operacionais do modelo selecionado. A fonte de alimentação regenerativa suporta operação com prioridade de tensão, limites configuráveis de fornecimento e absorção, e mudanças ininterruptas na direção da corrente. A aquisição simultânea de tensão e corrente, medições digitalizadas e cálculos integrados de potência e energia facilitam a análise da recuperação de energia de frenagem. Coordene as capturas com a sequência operacional do dispositivo de teste e avalie a potência devolvida, a energia recuperada e as variações de tensão do barramento para cada evento. A energia absorvida é devolvida à rede de corrente alternada (CA), sujeita a perdas de conversão. O dispositivo de teste do motor-gerador, os comandos de frenagem e as medições mecânicas permanecem separados da fonte de alimentação.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de potência de frenagem regenerativa

Teste de sistemas de potência de frenagem regenerativa

Conheça os produtos da nossa solução de teste de potência de frenagem regenerativa

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?