低ノイズ信号を用いた受信機の試験方法

アナログ信号発生器
+ アナログ信号発生器

レシーバー検証のためのクリーンな信号

レシーバーテストでは、必要な動作範囲全体で周波数、振幅、変調条件を制御しながら、低ノイズの高周波刺激を用いてレシーバー入力を駆動します。セットアップには通常、アナログ信号源、校正済みケーブルまたはスイッチング、減衰器、および受信信号強度インジケーター(RSSI)、ブロッカ応答、または復調関連のチェックを行うためのレシーバー測定パスが含まれます。

信号源は、ターゲットのキャリア周波数、出力レベル、および変調状態に設定され、その後、再現性のある条件でレシーバーの応答を評価するためにスイープまたはステップ動作させます。低位相ノイズ、安定した振幅制御、および高速な周波数または電力の切り替えは、校正された入力スイープ、受信信号強度インジケーター測定、およびローカルオシレーターまたはクロック置換チェックの際に、一貫した刺激条件を維持するのに役立ちます。

低ノイズ受信機テストソリューション

レシーバーテストには、安定した出力レベル、低位相ノイズ、および再現性のある周波数制御を備えた制御された高周波刺激が必要です。このソリューションは、低ノイズのアナログ信号生成と、校正されたレベルスイープ、受信信号強度インジケーター評価、高電力ブロッカテスト、およびローカルオシレーターまたはクロック置換のためのレシーバーテストを組み合わせたものです。エンジニアは、キャリア周波数、振幅、スイッチング動作、および変調条件を設定して、ベンチまたはサブシステムのテストシナリオを再現できます。このセットアップは、ソースの不安定性、不要なスペクトル成分、および一貫性のない刺激条件に起因する不確かさを軽減することにより、再現性のあるレシーバー特性評価をサポートします。

低ノイズレシーバーテストソリューションのブロック図を見る

低ノイズ信号を用いた受信機の試験方法

当社の低ノイズレシーバーテストソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?