Como testar receptores com sinais de baixo ruído

Gerador de sinais analógicos
+ Gerador de sinais analógicos

Sinais limpos para validação do receptor

O teste do receptor utiliza um estímulo de radiofrequência de baixo ruído para alimentar a entrada do receptor, enquanto as condições de frequência, amplitude e modulação são controladas em toda a faixa de operação exigida. A configuração geralmente inclui uma fonte de sinal analógico, cabeamento ou comutação calibrados, atenuação e um caminho de medição do receptor para verificações relacionadas ao indicador de intensidade do sinal recebido, resposta ao bloqueador ou à demodulação.

A fonte de sinal é configurada para a frequência portadora alvo, o nível de saída e o estado de modulação; em seguida, é submetida a uma varredura ou a mudanças graduais para avaliar a resposta do receptor em condições repetíveis. O baixo ruído de fase, o controle estável de amplitude e a rápida comutação de frequência ou potência ajudam a manter condições de estímulo consistentes durante varreduras de entrada calibradas, medições do indicador de intensidade do sinal recebido e verificações de substituição do oscilador local ou do relógio.

Solução para teste de receptores de baixo ruído

Os testes de receptores exigem um estímulo de radiofrequência controlado com nível de saída estável, baixo ruído de fase e controle de frequência repetível. Essa solução combina a geração de sinais analógicos de baixo ruído com testes de receptores para varreduras de nível calibradas, avaliação do indicador de intensidade do sinal recebido, testes de bloqueadores de alta potência e substituição do oscilador local ou do relógio. Os engenheiros podem configurar a frequência portadora, a amplitude, o comportamento de comutação e as condições de modulação para reproduzir cenários de teste em bancada ou de subsistemas. A configuração permite a caracterização repetível do receptor, reduzindo a incerteza decorrente da instabilidade da fonte, do conteúdo espectral indesejado e de condições de estímulo inconsistentes.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste do receptor de baixo ruído

Como testar receptores com sinais de baixo ruído

Conheça os produtos da nossa solução de teste de receptores de baixo ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?