Cómo probar receptores con señales de bajo ruido

Generador de señales analógicas
+ Generador de señales analógicas

Señales limpias para la validación del receptor

Las pruebas del receptor utilizan un estímulo de radiofrecuencia de bajo ruido para alimentar la entrada del receptor, mientras se controlan las condiciones de frecuencia, amplitud y modulación en todo el rango de funcionamiento requerido. La configuración suele incluir una fuente de señal analógica, cableado o conmutación calibrados, atenuación y una ruta de medición del receptor para comprobar el indicador de intensidad de la señal recibida, la respuesta a señales interferentes o aspectos relacionados con la demodulación.

La fuente de señal se configura para la frecuencia portadora de destino, el nivel de salida y el estado de modulación; a continuación, se realiza un barrido o un cambio por pasos para evaluar la respuesta del receptor en condiciones repetibles. El bajo ruido de fase, el control estable de la amplitud y la rápida conmutación de frecuencia o potencia ayudan a mantener unas condiciones de estímulo constantes durante los barridos de entrada calibrados, las mediciones del indicador de intensidad de la señal recibida y las comprobaciones de sustitución del oscilador local o del reloj.

Solución de prueba para receptores de bajo ruido

Las pruebas de receptores requieren un estímulo de radiofrecuencia controlado con un nivel de salida estable, bajo ruido de fase y un control de frecuencia repetible. Esta solución combina la generación de señales analógicas de bajo ruido con pruebas de receptores para barridos de nivel calibrados, evaluación del indicador de intensidad de señal recibida, pruebas de bloqueadores de alta potencia y sustitución del oscilador local o del reloj. Los ingenieros pueden configurar la frecuencia portadora, la amplitud, el comportamiento de conmutación y las condiciones de modulación para reproducir escenarios de pruebas de banco o de subsistemas. La configuración permite una caracterización repetible del receptor al reducir la incertidumbre derivada de la inestabilidad de la fuente, el contenido espectral no deseado y las condiciones de estímulo inconsistentes.

Consulta el diagrama de bloques de la solución de prueba del receptor de bajo ruido

Cómo probar receptores con señales de bajo ruido

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas para receptores de bajo ruido

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?