저잡음 신호를 사용하여 수신기를 테스트하는 방법

아날로그 신호 발생기
+ 아날로그 신호 제너레이터

수신기 검증을 위한 클린 신호

수신기 테스트는 필요한 작동 범위에서 주파수, 진폭 및 변조 조건을 제어하는 동안 저노이즈 무선 주파수 자극을 사용하여 수신기 입력을 구동합니다. 이 설정에는 일반적으로 아날로그 신호 소스, 교정된 케이블 또는 스위칭, 감쇠, 그리고 수신 신호 강도 표시기(RSSI), 차단기 응답 또는 복조 관련 확인을 위한 수신기 측정 경로가 포함됩니다.

신호 소스는 타겟 반송파 주파수, 출력 수준 및 변조 상태에 맞게 구성된 후, 반복 가능한 조건에서 수신기 응답을 평가하기 위해 스윕 또는 스텝 처리됩니다. 낮은 위상 노이즈, 안정적인 진폭 제어, 빠른 주파수 또는 전력 스위칭은 교정된 입력 스윕, 수신 신호 강도 표시기(RSSI) 측정, 국부 발진기 또는 클록 대체 확인 중에 일관된 자극 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다.

저잡음 수신기 테스트 솔루션

수신기 테스트에는 안정적인 출력 수준, 낮은 위상 노이즈, 반복 가능한 주파수 제어를 갖춘 제어된 무선 주파수 자극이 필요합니다. 이 솔루션은 저노이즈 아날로그 신호 생성과 수신기 테스트를 결합하여 교정된 레벨 스윕, 수신 신호 강도 표시기(RSSI) 평가, 고출력 차단기 테스트, 국부 발진기 또는 클록 대체를 지원합니다. 엔지니어는 반송파 주파수, 진폭, 스위칭 동작, 변조 조건을 구성하여 벤치 또는 서브시스템 테스트 시나리오를 재현할 수 있습니다. 이 설정은 소스 불안정성, 원치 않는 스펙트럼 콘텐츠, 일관되지 않은 자극 조건으로 인한 불확실성을 줄여 반복 가능한 수신기 특성화를 지원합니다.

저노이즈 수신기 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

저잡음 신호를 사용하여 수신기를 테스트하는 방법

저노이즈 수신기 테스트 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?