Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Essential 아날로그 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG1 클래스에는 AP5001A, AP5002A가 포함되며, XG2 클래스에는 AP5011A, AP5012A, N5171B 및 N5173B가 포함됩니다.
키사이트 AP5001A G2 아날로그 신호 발생기는 9kHz에서 6.1GHz까지의 RF 주파수 범위를 커버합니다. GHz 의 우수한 신호 순도와 빠른 스위칭 속도를 제공합니다.
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc
Output power @1 GHz
17 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz
Maximum frequency
6.1 GHz
Frequency switching speed
20 µs
Number of outputs
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
실험실에서 테스트하든 이동 중이든 키사이트 AP5001A 아날로그 신호 발생기로 고품질 신호 소스를 사용하십시오. 이 제품은 품질, 기능 또는 성능 저하 없이 공간을 절약할 수 있도록 작고 가벼운 크기로 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.