Wie man Empfänger mit rauscharmen Signalen testet

Analoger Signalgenerator
+ Analoger Signalgenerator

Saubere Signale zur Empfängervalidierung

Bei Empfängertests wird ein rauscharmes Hochfrequenzsignal verwendet, um den Empfängereingang anzusteuern, während Frequenz, Amplitude und Modulationsbedingungen über den erforderlichen Betriebsbereich kontrolliert werden. Der Versuchsaufbau umfasst typischerweise eine analoge Signalquelle, kalibrierte Kabel oder Schalter, Dämpfung und einen Messpfad für den Empfänger zur Überprüfung der Empfangssignalstärke, des Blockierverhaltens und der Demodulation.

Die Signalquelle wird für die Zielträgerfrequenz, den Ausgangspegel und den Modulationszustand konfiguriert und anschließend durchgestimmt oder schrittweise variiert, um das Empfängerverhalten unter reproduzierbaren Bedingungen zu bewerten. Geringes Phasenrauschen, stabile Amplitudenregelung und schnelles Umschalten der Frequenz oder Leistung tragen dazu bei, konsistente Anregungsbedingungen während kalibrierter Eingangsdurchläufe, Messungen der Empfangssignalstärke und Überprüfungen des lokalen Oszillators oder des Taktgebers aufrechtzuerhalten.

Testlösung für rauscharme Empfänger

Empängertests erfordern einen kontrollierten Hochfrequenz-Stimulus mit stabilem Ausgangspegel, geringem Phasenrauschen und reproduzierbarer Frequenzsteuerung. Diese Lösung kombiniert rauscharme analoge Signalerzeugung mit Empfängertests für kalibrierte Pegel-Sweeps, die Auswertung von Empfangssignalstärkeindikatoren (RSSI), Hochleistungs-Blocker-Tests sowie den Ersatz lokaler Oszillatoren oder Takte. Ingenieure können Trägerfrequenz, Amplitude, Schaltverhalten und Modulationsbedingungen konfigurieren, um Prüfstand- oder Subsystem-Testszenarien zu reproduzieren. Der Aufbau unterstützt eine reproduzierbare Empfängercharakterisierung durch Reduzierung von Unsicherheiten aufgrund von Quelleninstabilität, unerwünschten spektralen Anteilen und inkonsistenten Stimulusbedingungen.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für rauscharme Empfänger

Wie man Empfänger mit rauscharmen Signalen testet

Entdecken Sie Produkte für unsere rauscharme Empfängertestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?